Suchbegriff

Hannover Messe 2025 Schaeffler zeigt Sensorlösungen für industrielle Antriebsstränge und Wasserstoff

Der Drehmomentsensor TorqueSense ermöglicht eine präzise Messung des Drehmoments in industriellen Antriebssträngen.
Der Drehmomentsensor TorqueSense ermöglicht eine präzise Messung des Drehmoments in industriellen Antriebssträngen.

01.04.2025 | Herzogenaurach

  • Innovative Sensorlösungen von Schaeffler als Schlüssel für mehr Effizienz und Lebensdauer von industriellen Anwendungen
  • Erweitertes Sensor-Portfolio deckt sämtliche Bereiche der Bewegung ab
  • Produktinnovationen: Drehmomentsensor TorqueSense, Sensoren für Wasserstoff und intelligente Steuerungseinheit Zonen-Controller

Die Motion Technology Company Schaeffler stellt auf der Hannover Messe innovative Sensorlösungen für industrielle Anwendungen vor. Diese spielen eine Schlüsselrolle, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Maschinen und Fahrzeugen zu verbessern. Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss mit Vitesco Technologies im Oktober 2024 zeigt Schaeffler erstmals in Deutschland ein erweitertes Portfolio in acht Produktfamilien. Das Unternehmen ist nun imstande, sämtliche Bereiche der Bewegung mit hochinnovativen Sensorlösungen abzudecken. Produkthighlights des diesjährigen Messeauftritts in Hannover sind der Drehmomentsensor TorqueSense, Sensoren für Wasserstoffanwendungen und die kompakte Steuerungseinheit Zonen-Controller.

„Schaeffler steht für Innovationskraft entlang des gesamten Spektrums der Bewegung“, sagt Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG. „Gerade für die Mobilität aber auch für Zukunftstechnologien wie Robotik und humanoide Roboter sind innovative Sensoren essenziell, da sie Bewegungen präzise steuern und optimieren. Durch unser umfassendes Systemverständnis bietet Schaeffler seinen Kunden echten Mehrwert und unterstützt bei der Industrialisierung dieser Schlüsseltechnologien.“

TorqueSense: Optimale Leistung von Maschinen und Fahrzeugen
Das umfangreiche Produktportfolio von Schaeffler umfasst eine Vielzahl innovativer Sensoren sowie intelligente elektronische Steuergeräte zur Steuerung, Regelung und Optimierung der Leistung und Effizienz verschiedener Systeme. In Halle 5, Stand D18 zeigt Schaeffler den Drehmomentsensor TorqueSense. Er ermöglicht durch seine hohe Auflösung und Linearität eine präzise Messung des Drehmoments in industriellen Antriebssträngen. TorqueSense optimiert nicht nur die Leistung von Steuerungssystemen, sondern reduziert auch den Energieverbrauch. So eignet sich der Drehmomentsensor beispielsweise für die Steuerung von Arbeitsprozessen in Bau- oder Landmaschinen. Zudem können mit ihm industrielle Maschinen mit einem Überlastschutz ausgerüstet werden. TorqueSense ist einfach in Kundenanwendungen zu integrieren und erhöht die Lebensdauer von Maschinen signifikant.

Wasserstoff: Mehr Sicherheit durch innovative Sensorik
Auf der Hannover Messe präsentiert Schaeffler innovative Sensoren für Wasserstoffanwendungen. Diese wurden entwickelt, um die Sicherheit in Fahrzeugen und industriellen Anwendungen, in denen Wasserstoff als Energieträger genutzt wird, zu erhöhen. Sensoren für Wasserstoff zeichnen sich durch höchste Messgenauigkeit aus. Während beispielsweise der H2-Sensor „Leakage“ Wasserstofflecks in Echtzeit identifiziert, misst der H2-Sensor „Exhaust“ die Wasserstoffkonzentration im Abgasstrang der Wasserstoff-Brennstoffzelle. Beide Sensoren unterstützen damit die Systemdiagnose und minimieren mögliche Gefahren im Antriebsstrang. Mit ihrem robusten Design sind alle Sensoren von Schaeffler für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Schaeffler erkennt das hohe Potential von Wasserstoff für die Mobilität der Zukunft und leistet mit innovativen Sensoren einen wichtigen Beitrag, diese Technologie nachhaltig zu etablieren.

Zonen-Controller als direkte Schnittstelle zu lokalen Sensoren
Die schnelle und zuverlässige Kommunikation sowie Datenverarbeitung zwischen Sensoren ist für moderne Fahrzeuge essenziel. Aus diesem Grund stellt Schaeffler auf der Hannover Messe unter anderem den Zonen-Controller vor. Die Steuerungseinheit bündelt die Verbindung, Steuerung und Versorgung aller Steuergeräte, Sensoren und Aktuatoren innerhalb einer Fahrzeugzone. Als zentrale Schnittstelle gewährleistet der Zonen-Controller eine nahtlose Datenübertragung zwischen lokalen Netzwerken, ermöglicht eine intelligente Energieverteilung und bietet Flexibilität sowie Skalierbarkeit für zukünftige Anpassungen. Dadurch wird die Leistung elektrischer Antriebe durch präzise Steuerung optimiert und die Gesamteffizienz des Fahrzeugs nachweislich gesteigert – etwa durch geringeres Gewicht oder reduzierte Latenz.

Schaeffler auf der Hannover Messe

Die innovativen Sensoren sowie weitere Zukunftstechnologien von Schaeffler werden vom 31. März bis 4. April 2025 in Halle 5, Stand D18 der Hannover Messe ausgestellt. Zusätzlich ist Schaeffler mit einem Wasserstoff-Messestand in Halle 13, E41/1 präsent. Hierbei stehen Lösungen für die Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff im Fokus.

Erfahren Sie mehr über den Messeauftritt von Schaeffler auf der Hannover Messe:Schaeffler auf der Hannover Messe 2025 | Schaeffler Gruppe

Ein Bild von Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG, finden Sie hier.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren