Unsere Nachhaltigkeitsstrategie
Schaeffler betrachtet Nachhaltigkeit als ein ganzheitliches, übergeordnetes Thema und übernimmt entlang der gesamten Wertschöpfungskette ökologische und soziale Verantwortung.
Dr. Anja Rivera de la Cruz, Leiterin Strategische Nachhaltigkeit bei Schaeffler, erläutert die Nachhaltigkeitsstrategie im Video:
ESG-Handlungsfelder
Schaeffler hat die Nachhaltigkeitsstrategie konsequent an den drei ESG-Dimensionen Environment, Social und Governance ausgerichtet.
Environment
Driving climate action towards net zero
Verringerung der Treibhausgasemissionen im eigenen Betrieb und entlang der Wertschöpfungskette durch die Verfolgung von Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Einkauf, Energieverbrauch und Produktdesign. Bis 2030 sollen beispielsweise 70 Prozent des in der Lieferkette bezogenen Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen, 150 GWh/a an Energie kumuliert eingespart und 140 MWp an direkter erneuerbarer Produktionskapazität installiert werden.
Transitioning towards a circular economy
Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt durch die Integration von Kreislaufwirtschafts-grundsätzen in die gesamte Wertschöpfungskette und die Umsetzung zirkulärer Geschäftsmodelle. Ziel ist es, bis 2030 den Anteil nicht recycelbarer Abfälle auf maximal 6 Prozent zu senken, 750.000 m³ Frischwasser kumuliert einzusparen und den Anteil von Sekundärmaterialien auf 35 Prozent zu erhöhen.
Social
Protecting human rights & work conditions
Gewährleistung und Förderung von Menschenrechten und fairen Arbeitsbedingungen (insbesondere Arbeitssicherheit und Gesundheit) im eigenen Betrieb und in der Lieferkette. Bis 2030 sollen mindestens 95 Prozent der verpflichtenden Menschenrechtstrainings im Unternehmen abgeschlossen und die Unfallrate (Lost Time Injury Rate) auf unter 1,0 gesenkt werden.
Empowering people for a sustainable future
Verbesserung der Fähigkeiten der eigenen Mitarbeitenden und der Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette mit Schwerpunkt auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sowie Bindung von Talenten. Bis 2030 sollen mindestens 25 Prozent der Führungspositionen im Top-Management bei Schaeffler mit Frauen besetzt und eine Lernbeteiligung von 85 Prozent erreicht werden.
Governance
Ensuring integrity in decision making
Sicherstellen, dass die Entscheidungen von Schaeffler von Integritätsstandards und dem Austausch mit Interessengruppen geleitet werden, mit zuverlässigen Daten und transparenter Berichterstattung. Bis 2030 sollen 95 Prozent der Mitarbeitenden in relevanten Themen geschult und mindestens 90 Prozent aller bestätigten Whistleblowing-Fälle zeitnah bearbeitet werden.
Ratings & Rankings
Schaefflers Nachhaltigkeits-Performance wird durch anerkannte Ratings und Rankings transparent bewertet. Sie machen ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung sichtbar und helfen dabei, Fortschritte sowie die Erwartungen von Investoren, Kunden und weiteren Stakeholdern nachvollziehbar darzustellen.
MSCI ESG Rating
BBB auf einer Skala von AAA-CCC (2025)
ISS ESG
Prime Status | Rating B- | Performance Score 58.81 (2026)
NQC SUPPLIERASSURANCE
Durchschnitt von 94% über alle bewerteten Standorte (2026)
Initiativen & Verbände
Zur Förderung eines gemeinsamen Nachhaltigkeitsverständnisses beteiligt sich die Schaeffler Gruppe in unterschiedlichen Initiativen und Verbänden mit dem Ziel, durch standardisierte Maßnahmen und Prozesse zu einem effektiven Nachhaltigkeitsmanagement beizutragen.
UN Global Compact
Wir bekennen uns zu den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen in den Bereichen Arbeitsnormen, Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung und Umweltschutz.
Charta der Vielfalt
Integration und gegenseitiger Respekt gehören schon lange zu unserer innerbetrieblichen Unternehmenskultur. Durch die Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ im Mai 2008 haben wir uns verbindlich zu diesen Werten verpflichtet.
econsense
Seit 2016 bringen wir unsere Expertise bei econsense – Forum für Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V. ein. Dieses Netzwerk aus verschiedenen global agierenden Organisationen und Unternehmen hat das Ziel, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft voranzubringen.
Berichte & Downloads
Die Schaeffler Gruppe veröffentlicht jährlich ihren Nachhaltigkeitsbericht. Seit dem Geschäftsjahr 2024 ist der Nachhaltigkeitsbericht in den Geschäftsbericht integriert.
Kontakt
Bei allen Fragen rund um Nachhaltigkeit bei Schaeffler kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Hinweisgebersystem
Das Hinweisgebersystem ist ein wichtiges Instrument zur Vorbeugung und Verfolgung von illegalen Geschäftspraktiken, Menschenrechts- oder Umweltverstößen. Das System ermöglicht den Mitarbeitenden und auch externen Hinweisgebern weltweit, anonym und rund um die Uhr Regelverstöße zu melden. Die Benachteiligung von Hinweisgebern aufgrund von berechtigten Hinweisen wird bei Schaeffler nicht toleriert. Sie haben einen Verdacht? Bitte nutzen Sie unsere Anlaufstellen.
Weitere Informationen zu den Verfahrensgrundsätze des Schaeffler Hinweisgebersystems und Beschwerdemechanismus finden Sie im Leitfaden Hinweisgebersystem.