Suchbegriff

Schaeffler erweitert Portfolio an Lagerwerkzeugen für die industrielle Instandhaltung

Pressrelease Stage Image

14.12.2023 | Schweinfurt

  • Mit einer Auswahl an mechanischen und hydraulischen Werkzeugen weitet Schaeffler seine Produktpalette für die industrielle Instandhaltung aus
  • Teil des qualitativen Produktportfolios sind selbstzentrierende Abzieher, die eine einfache Lagermontage und -demontage ermöglichen
  • Abziehplatten in verschiedenen Größen sorgen für einen lagerschonenden Griff am Innenring

Präzision, Sicherheit und eine einfache Bedienung: Mit der Aufnahme der Produktmarke BETEX in das Portfolio mechanischer und hydraulischer Lagerwerkzeuge ermöglicht Schaeffler eine optimierte Lagermontage und -demontage. Die Produkte setzen dort an, wo das richtige Werkzeug elementar ist, denn etwa zehn bis 20 Prozent aller Lagerausfälle entstehen durch falsche Montage und Demontage. Die BETEX Demontagewerkzeugreihe gehört zum Spezialwerkzeug-Hersteller BEGA International B.V., der seit Juli 2021 100-prozentige Tochter von Schaeffler ist. Seit Oktober 2023 zählen die Produkte zum strategischen Geschäftsfeld Lifetime Solutions bei Schaeffler und sind Teil des Portfolios für industrielle Instandhaltung.

Selbstzentrierende Abzieher machen Demontage für Instandhalter leichter
Eines der Produkte aus dem erweiterten Produktportfolio sind die mechanischen Abzieher MSP-2/3-120 bis MSP-2/3-440. Sie sorgen für eine sichere und einfache Demontage von kleineren bis mittleren Lagern, Kupplungen und Ringen. Mit sechs verschiedenen Größen und einem Werkstückaußendurchmesser von bis zu 440 mm sind sie vielfältig einsetzbar und sowohl als zwei- oder dreiarmige Abzieher verwendbar. Für große Lager, Kupplungen und Ringe mit hohen Abziehkräften eignen sich die hydraulischen Abzieher HSP-43 bis HSP-303, welche ebenfalls als zwei- oder dreiarmige Abzieher einsetzbar sind. Sechs verschiedene Größen erlauben die Demontage von Werkstücken bis hin zu einem Außendurchmesser von 620 mm mit einer maximalen Abziehkraft bis 294 kN.

Sowohl die mechanischen als auch die hydraulischen Abzieher der Baureihen MSP, HSP und HXP sind selbstzentrierend und erlauben damit eine einfache und sichere Positionierung am Werkstück. Da die Verstellung der Arme gleichmäßig nach innen oder nach außen erfolgt, sind sie einfach zu bedienen. Durch den Verstellmechanismus über ein Gewinde sitzen die Arme fest am Werkstück und können nicht abspringen. „Mit dem erweiterten Produktportfolio um selbstzentrierende Abzieher schaffen wir eine smarte und noch schnellere Handhabung bei der Demontage von Wälzlagern, Kupplungen und weiteren Bauteilen. Ein weiterer Vorteil ist das ergonomische Design, welches den Instandhaltern eine Ein-Mannbedienung ermöglicht“, sagt Oliver Massa, Director Sales & Partner Management Smart Maintenance Tools bei Schaeffler.

Schonende Demontage für Lager und Innenringe
Die dreigeteilte Abziehplatte TRI-SECTION-PLATE-xx eignet sich zur schonenden Demontage von Wälzlagern, Lagerinnenringen und anderen Bauteilen. Damit die Lager während der Demontage nicht beschädigt werden, greifen die Platten am Innenring des Wälzlagers an und verhindern, dass die Abziehkraft über die Wälzlager eingeleitet wird. Die dreigeteilte Abziehplatte kann mit vier verschiedenen Größen für Wellendurchmesser von 26 mm bis 495 mm eingesetzt werden.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren