Schaeffler auf der bauma 2025 (Halle A6, Stand 103) Auf dem Weg zur Dekarbonisierung: Schaeffler präsentiert eMotoren bis 315 kW
03.04.2025 | Schweinfurt
- Hocheffizient und serienreif: 800V-Elektromotorenbaureihe für elektrische und hybride Fahrantriebe
- Wirtschaftliche Produktion mit automatisierter Spulenfertigung
- Besonders hohe Wirkungsgrade für lange Betriebszeiten auf der Baustelle
Dass elektrische Fahrantriebe auf Baustellen zukünftig Einzug halten werden, daran besteht heute kein Zweifel mehr. Erste Kommunen im In- und Ausland gehen bereits dazu über, in sensiblen Stadtgebieten den Einsatz von „Verbrennern“ zu untersagen. Als serienreife Lösung für rein elektrische und hybride Fahrantriebe präsentiert Schaeffler auf der bauma 2025 neue leistungsstarke Heavy-Duty-eMotoren. Aufgrund ihres konstruktiven Aufbaus erreichen sie besonders große Drehmomente, ein Leistungsgewicht (peak) von zirka 5 bis 7 kW/kg und höchste Wirkungsgrade von über 97% in einem Drehzahlbereich von 3000 bis 8000 min-1. Die geringen Verluste der flüssigkeitsgekühlten Antriebsmotoren sind essenziell, um lange Betriebszeiten zwischen den Ladezyklen auf der Baustelle zu realisieren und eine optimale Energieausnutzung zu gewährleisten. Auf geringste Verluste und hohe Betriebssicherheit wurde auch bei der Lagerung und Dichtung Wert gelegt. Keramikkugeln reduzieren die Lagerreibung und verhindern schädliche Stromdurchgänge.
Die modulare Motorbaureihe besteht aus drei Varianten mit maximalen Leistungen von 125, 299 und 315 kW. Sie unterscheiden sich lediglich in der Aktivteillänge. Die einzelnen Statorbleche sowie die A- und B-seitigen Lagerschilder der Motoren sind jeweils identisch und ermöglichen so eine besonders wirtschaftliche Fertigung. Mit einer Gesamtlänge von 151, 206 und 261 mm bei einem einheitlichen Außendurchmesser von rund 239 mm (Blechpaketdurchmesser) bzw. 280 mm (inklusive Verschraubung) beanspruchen die Motoren nur minimalen Bauraum. Die Statorwicklungen sind als Flachdraht-Wellenwicklungen (Continuos Hair-Pin-Technologie, auch Wave Winding genannt) ausgeführt. Zur Demonstration zeigt Schaeffler auf der bauma in München eine komplette E-Achse, in die ein Heavy-Duty-eMotor integriert ist.
Verschiedene Elektromotor-Bauarten und Fertigungstechnologien im Portfolio
Der Sektor Offroad der Sparte Bearings & Industrial Solutions von Schaeffler hat durch Synergien aus dem Automotive-Bereich eine umfassende Baureihe an Elektroantrieben mit einer Dauerleistung von 1 bis 300 kW für die Baumaschinenbranche aufgebaut. Schaeffler verfügt über eine große Anzahl an Aktivteilkomponenten bis hin zu kompletten Systemen, wie zum Beispiel Radnabenantriebe auf Basis von permanent erregten Synchronmaschinen. Ebenso kommen auch alle entscheidenden Fertigungstechnologien aus einer Hand: die „in House“ gestanzten Statorbleche ebenso wie die in Hair-Pin- und Wave Winding-Technologie automatisiert gefertigten Spulenwicklungen und die HV-Steckverbindersysteme.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt
Ausgabeland: Deutschland
-
jpg | Dateigröße:Äußerst kompakter, ölgekühlter Heavy-Duty-eMotor mit einem Wirkungsgrad von über 97% in einem Drehzahlbereich von 3000 bis 8000 min-1. Bild: Schaeffler
-
jpg | Dateigröße:Mit der Wave Winding-Technologie und einer hochautomatisierten Fertigung lassen sich Elektromotoren mit hohem Wirkungsgrad besonders wirtschaftlich produzieren. Bild: Schaeffler
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)