Wälzlagerlösungen für über 60 Industriebranchen
Lagerungen und Komponenten bestimmen maßgeblich die Zuverlässigkeit und Qualität von Industrieanwendungen. Das Portfolio der Sparte Industrial reicht von millimetergroßen Miniaturlagern bis zu Großlagern mit einem Außendurchmesser von mehreren Metern. Smarte Produkte und die Vernetzung der Komponenten treten dabei immer stärker in den Vordergrund. In der "Werkzeugmaschine 4.0" messen und melden Sensoren die Schwingungen, Kräfte und Temperaturen von allen relevanten Lagerstellen und bieten so "Mehrwert durch Digitalisierung".
Mobilität
Der Bereich Mobilität entwickelt Wälzlager und antriebstechnische Lösungen für Fahrrad und Motorrad ebenso wie für Schienenverkehrsfahrzeuge, Land- und Baumaschinen. Schaeffler bietet dabei Lagerlösungen für alle Antriebsarten, ob mechanisch, elektrisch oder hydraulisch. Dank seiner anwendungsspezifischen Engineeringkompetenz deckt Schaeffler sowohl mobile als auch stationäre Antriebe sämtlicher industrieller Anwendungen ab. Die Komponente Wälzlager selbst wird dabei mit zahlreichen integrierten Funktionen immer weiter zum mechatronischen System, so unter anderem durch integrierte Sensoren, die der Datengenerierung über Fahrzustände und deren Auswertung dienen. Ein Beispiel: Die automatische Fahrrad-Schaltung FAG-Velomatic sorgt in Standard-Fahrrädern und E-Bikes für höchsten Schaltkomfort.



Energie und Rohstoffe
Erneuerbare Energien werden maßgeblich zur Energieversorgung der Zukunft beitragen. Die technologische Kompetenz von Schaeffler zeigt sich schon heute in Produkten und Lösungen für die Wasserkraft, Solarenergie und Windkraft. So betreibt Schaeffler einen der leistungsfähigsten Großlagerprüfstände der Welt: Astraios. Die Ergebnisse des Prüfstands führen zu einem noch besseren Verständnis des Gesamtsystems, der Einflussfaktoren und der Zusammenhänge im Antriebsstrang von Windkraftanlagen.
Internationaler Vertrieb, Anwendungstechnik und der Industrial Aftermarket der Schaeffler Gruppe helfen Kunden bei der Lösung meist „schwergewichtiger“ Wälzlageranwendungen für die Branchen Rohstoffgewinnung, -aufbereitung und -verarbeitung, Stahl und Nichteisenmetalle sowie Zellstoff und Papier. Die von Schaeffler entwickelten Wälzlager- und Servicekonzepte verlängern den Lebenszyklus der Maschinen und reduzieren die Lebenszykluskosten.



Produktionsmaschinen
Seit Jahrzehnten ist Schaeffler innovativer Systempartner für die Entwicklung von Produktionsmaschinen. Das gilt für Werkzeug-, Textil-, Druck- und Nahrungs- und Verpackungsmaschinen sowie für Medizintechnik und Productronic. Zur weiteren Effizienz- und Leistungssteigerung gewinnt zusätzlich zur Lagerung der Teilsysteme die Integration wichtiger Funktionen wie Messen, Abdichten, Schmieren und Bremsen in die Komponenten selbst immer mehr an Bedeutung. Ein weiterer Trend ist der Einsatz von Direktantrieben und mechatronischen Einheiten in Produktionsmaschinen. Mit Lösungen für Wälzlagerungen, Lineartechnik und Direktantriebe bietet Schaeffler umfassendes Technologie- und Anwendungs-Know-how für exakt aufeinander abgestimmte Komplettsysteme aus einer Hand.


Aerospace
Für alle neuen umweltfreundlichen Triebwerkskonzepte in der Luft- und Raumfahrt entwickelt Schaeffler energieeffiziente Lagersysteme. Diese Innovationskraft hat Tradition. Bereits seit vielen Jahrzehnten liefern wir fortschrittliche Produkte für Aerospace-Unternehmen. Ein Beispiel: Charles Lindbergh absolvierte seinen spektakulären Transatlantikflug 1927 in einer Maschine, die mit Lagern unseres Unternehmens ausgerüstet war. Heute kommen Speziallagersysteme und Präzisionskomponenten von Schaeffler in nahezu allen Luft- und Raumfahrtanwendungen zum Einsatz – vom Turbinentriebwerk einer Boeing oder eines Airbus bis hin zum Turbopumpenantrieb einer Ariane Trägerrakete.
Industrial Distribution
Fast 4.000 autorisierte Schaeffler-Vertriebspartner tragen wesentlich zum Unternehmenserfolg von Schaeffler bei. Durch ihre Marktnähe kennen sie die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden genau. Dieses Wissen nutzen wir gezielt, um innovative Produkte mit hohem Mehrwert zu entwickeln. Zum Beispiel intelligente Schmiersysteme, die den Schmierstoffverbrauch senken und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Industrieanlagen erhöhen.
In unserer Vertriebspartnersuche auf den Länderwebseiten finden Sie alle Schaeffler-Vertriebspartner über eine intuitive Kartenansicht.