Suchbegriff

Schaeffler auf der InnoTrans 2026 (Halle 21, Stand 430) Hochleistungs-Radsatzlager für höhere Geschwindigkeit und längere Wartungsintervalle

Hybrid-Radsatzlager mit Keramikwälzkörpern
Hybrid-Radsatzlager mit Keramikwälzkörpern

17.09.2026 | Schweinfurt

  • Neue Lösung für Hochgeschwindigkeitszüge: Zylinderrollenlager für 400 km/h und mehr
  • Ausführung als Hybridlager mit Keramikwälzkörpern verlängert Wartungsintervalle und senkt Lebenszykluskosten
  • Reibungsoptimiertes Lagerinnendesign senkt Fetttemperatur und verlängert die Einsatzdauer

Hightech für Highspeed: Speziell für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsverkehr entwickelt Schaeffler eine Serie neuartiger Hochleistungs-Radsatzlager, die neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit setzen.

Die Ingenieurinnen und Ingenieure der Motion Technology Company haben dabei nicht nur Regel-Geschwindigkeiten von bis zu 360 km/h im Blick. Neue Zylinderrollenlager mit optimiertem Reibungsverhalten, innovativem Wälzkörper-Design und perspektivisch Keramikwälzkörpern erlauben zugleich im Vergleich zu aktuellen Drehgestellen mehr als doppelt so lange Wartungsintervalle – und senken damit die Total Cost of Ownership für die Bahnbetreiber spürbar.

„Mit den neuartigen Hochleistungs-Radsatzlagern unterstreichen wir unsere Kompetenz als Engineering-Partner für Hochgeschwindigkeitszüge. Wir vereinen unsere jahrzehntelange Expertise in der Wälzlagertechnik mit detailreicher Simulation, solider Validierung und globaler Fertigungskompetenz. So entstehen Lösungen, die nicht nur höchste technische Anforderungen erfüllen, sondern Bahnbetreibern über die gesamte Lebensdauer eines Zuges messbare wirtschaftliche Vorteile bieten“, sagt Dr. Michael Holzapfel, Global Sector Lead Rail bei Schaeffler.

Reibungsoptimierte Zylinderrollenlager
Enger Entwicklungspartner für derartige Hochleistungs-Radsatzlager von Schaeffler ist Siemens Mobility. Bei einer Testfahrt eines Erprobungsträgers der Hochgeschwindigkeitszug-Baureihe Velaro Novo mit einem ICE-S auf der Strecke Leipzig – Erfurt bewiesen die Radsatzlager bei einer Spitzengeschwindigkeit von 405 km/h bereits ihre Leistungsfähigkeit.

„Unser Ziel ist ein Lager für höchste Geschwindigkeiten bei besonders geringer Reibung. Ein reibungsoptimiertes Lagerinnendesign trägt dazu bei, die Fetttemperatur zu senken und die Einsatzdauer weiter zu verlängern. Die Entwicklung und der Einsatz von Keramikwälzkörpern stellen hier den nächsten logischen Schritt dar. Mit den Hochleistungs-Zylinderrollenlagern leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu, die Verfügbarkeit der Züge zu erhöhen und die Lebenszykluskosten nachhaltig zu senken“, betont Dr. Michael Holzapfel.

Wirtschaftlichkeit als oberstes Entwicklungsziel
Der Velaro Novo wurde von Siemens Mobility konsequent auf einen wirtschaftlichen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus ausgelegt. Ein wesentlicher Baustein des Hochgeschwindigkeitszugs ist die Umstellung auf innenliegende Radsatzlager. Erst diese Lageranordnung ermöglicht eine deutlich verbesserte Aerodynamik und Gewichtsreduzierung.

Ziel der Ingenieurinnen und Ingenieure von Schaeffler und Siemens Mobility war für diese Lageranordnung eine möglichst lange Einsatzdauer zwischen zwei Wartungen. Diese wird bei den Wälzlagern durch die Fettgebrauchsdauer begrenzt. Hier setzt Schaeffler zukünftig auch auf Lagerungen mit Keramikwälzkörpern. Solche Hybridlager erreichen in der Regel eine mehr als doppelt so hohe Fettgebrauchsdauer wie vergleichbare Stahl-Lager. Betreiber profitieren von weniger Werkstattaufenthalten, geringeren Instandhaltungskosten und einer höheren Flottenverfügbarkeit.

Entwicklung und Validierung der Hybrid-Radsatzlager
Zum Leistungsumfang von Schaeffler zählen umfangreiche Simulationen, Reibungsanalysen, Schmierfettuntersuchungen sowie Prüfstandsversuche. Eine wichtige Rolle übernimmt auch das Kompetenzcenter und Leitwerk für europäische Radsatzlager von Schaeffler in Brasov/Rumänien. In die Fertigung der Keramikwälzkörper fließt außerdem Schaefflers langjährige Expertise mit den extrem hohen Qualitätsanforderungen aus dem Bereich Luftfahrt und Windindustrie mit ein.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren