Schaeffler auf der EMO 2025 (Halle 6, Stand I46) Produktpremiere: Präzisions-Schrägkugellager für angetriebene Werkzeuge
10.09.2025 | Schweinfurt
- Hohe Laufgenauigkeit (Klasse P4) und Steifigkeit
- An die Anwendung angepasste wirtschaftliche Lösung
- Geeignet für Erstausrüstung und Reconditioning
Getreu dem Motto „Innovation across all axis“ bietet Schaeffler nun auch eine neue Präzisions-Schrägkugellager-Baureihe für angetriebene Werkzeuge an. Ausgeführt in den Maßreihen 70 und 719 und mit Wellendurchmessern von 10 bis 50 Millimetern eignen sich die neuen Präzisions-Schrägkugellager der Baureihe PTB (Precision Tool Bearings) sowohl für die Lagerung von angetriebenen Werkzeugspindeln als auch für die Lagerung von Winkeltrieben in angetriebenen Werkzeugen.
Technisch und wirtschaftlich optimale Lösung
Die robuste Innenkonstruktion erlaubt die Aufnahme hoher axialer und radialer Bearbeitungskräfte. Eine hohe Laufgenauigkeit (Klasse P4) und Steifigkeit stellen stabile Zerspanungsprozesse und ein hohe Produktivität sicher. Die neuen PTB-Lager sind optional mit Deckelung verfügbar und werden dann auch vorbefettet mit dem hochwertigen Arcanol-Spindellager-Schmierfett „Speed 2,6“ geliefert. Als Universallager können sie in beliebiger Anordnung miteinander gepaart verbaut werden. 
Sämtliche Herstellungsprozesse der Präzisions-Schrägkugellager der Baureihe PTB wurden so angepasst, dass eine technisch und wirtschaftlich optimale Lösung für angetriebene Werkzeuge angeboten werden kann. Sie bieten sich daher sowohl für die Erstausrüstung als auch das Reconditioning an.
					Herausgeber:  Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt 
					Ausgabeland: Deutschland
				
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)