Schaeffler auf der EMO 2023 in Halle 7, Stand A10 Schaeffler erweitert Portfolio an Rundtischlagern, Torquemotoren und Linearmotoren
![Pressrelease Stage Image](https://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media_rwd/06_press/press_release/001A5627_article_rwd_1000.jpg)
18.09.2023 | Schweinfurt
- Neue Baugrößen an Rundtisch- und Rundachslagern
- Lagerintegrierte Winkelmesssysteme als inkrementelle und absolute Varianten verfügbar
- Torquemotoren der RKIB-Baureihe bis Baugröße 690 im Standard erhältlich
Schaeffler begegnet den Herausforderungen der Werkzeugmaschinenbranche mit neuen Automationslösungen, die sich durch noch mehr Dynamik, Präzision, Energieeffizienz und längere Maschinenlaufzeiten auszeichnen. Entsprechend hat Schaeffler sein Portfolio an Komponenten für Werkzeugmaschinen deutlich ausgebaut.
Axial-Radial-Rundtischlager bis 650 mm
Zwei neue Axial-Radiallager der Baureihe YRTS in den Größen 580 und 650 runden nun das Angebot nach oben ab. Bei diesen Rundtischlagern handelt es sich um anschraubbare, zweiseitig wirkende Axiallager mit radialem Führungslager. Sie sind sehr steif, hoch tragfähig und besonders laufgenau. Die Baureihe YRTS ist für den Einsatz mit sehr hohen Drehzahlen optimiert, bietet niedrige, gleichmäßige Reibmomente über den ganzen Drehzahlbereich und wird daher bevorzugt in Kombination mit schnelldrehenden Torquemotoren eingesetzt. Alle drei Rundtisch- bzw. Rundachslagerbaureihen, YRTS, YRTC und ZKLDF, sind mit den drei Torquemotor-Baureihen, RIB, RKIB und SRV von Schaeffler, beliebig kombinierbar. Außerdem bietet das Unternehmen für diese Wälzlager optional sowohl inkrementelle als auch absolute Winkelmesssysteme an, die in die Rundtischlager integriert sind.
Torquemotoren bis 690 mm Luftspaltdurchmesser
Passend zur Baugrößenerweiterung bei den Rundtischlagern bietet Schaeffler seine Torquemotoren der Baureihe RKIB künftig bis Baugröße 690 an. Das Programm umfasst nun Luftspaltdurchmesser von 298 bis 690 mm.
Linearmotoren bis 24.300 N
Mit der neuen L7-Baureihe in zwölf Baugrößen erweitert Schaeffler sein Angebot an Linearmotoren mit Spitzenkräften von bis zu 24.300 N. Damit können nun Lineardirektantriebe von Schaeffler in deutlich größerem Umfang in Handlingsystemen und Hauptachsen von Werkzeugmaschinen eingesetzt werden. Im Vergleich zum aktuellen Benchmark bieten die wassergekühlten Hocheffizienz-Linearmotoren L7 bei gleich großer Antriebskraft eine bis zu 50 % geringere Verlustleistung oder bis zu 40 % mehr Nennkraft bei gleicher Verlustleistung. Abhängig von der Betriebsstrategie lassen sich mit den neuen Linearmotoren die Energiekosten oder die Zykluszeiten drastisch reduzieren. Auf der EMO 2023 werden die neuen L7-Linearmotoren in der idealen Kombination mit Rollenumlaufeinheiten RUE-F und dem Edelstahlabdeckband ADE präsentiert.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.