Suchbegriff

Geschichten aus der Schaeffler-Welt: Digitalisierung

Fahrzeuge und Maschinen werden schon in wenigen Jahren alle über das Internet der Dinge miteinander vernetzt sein. Schaeffler setzt schon heute auf intelligente Produkte, vernetzte Produktion, effizientere Prozesse und innovative Dienstleistungen, die die digitale Welt von morgen erst ermöglichen. Ganz gleich, ob im Auto, Produktionsmaschinen oder Windkraftanlagen.

Die digitalen Botschafter von Schaeffler

In den Maschinen und Anlagen, in denen Komponenten und Systeme von Schaeffler zum Einsatz kommen, fallen große Datenmengen an. Das macht den Zulieferer zu einem attraktiven Arbeitgeber für Digitalexperten.

Auf der Schiene bleiben

Innovative Digitallösung für die Bahnindustrie: Flexible Wartungsintervalle können die Produktivität im Schienenverkehr erhöhen. Schaeffler stellt die dafür benötigte Technik zur Verfügung.

Den optimalen Wartungszeitpunkt vorhersagen

Gestern klang es nach Science Fiction – heute stellt Schaeffler erste Lösungen für die vorausschauende Wartung vor. Die automatisierte Wälzlagerdiagnose und die Berechnung der Restlaufzeit von Wälzlagern sind wichtige Komponenten für Industrie 4.0.

Praxis statt Visionen

Im Werk Höchstadt nimmt Schaeffler eine Werkzeugmaschine in Betrieb, die mit mehreren Dutzend neuer und zusätzlicher Sensoren bestückt ist. Sie soll zeigen, wie Industrie 4.0 in der Praxis funktioniert.

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren