Hauptversammlung 2021
23. April 2021
Die ordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG fand als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Freitag, 23. April 2021, 10:00 Uhr (MESZ) statt.
Webcast (Aufzeichnung)
Offener Bereich | für interessierte Öffentlichkeit
Intro und Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden
Bewerbung Ulrike Hasbargen als Kandidatin für die Wahl zum Aufsichtsrat der Schaeffler AG
70 Jahre Schaeffler käfiggeführte Nadellager
Geschlossener Bereich | für Aktionäre
Downloads
Dokumente & Unterlagen
-
Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 1 und 2- Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Schaeffler AG und zusammengefasster Lagebericht 2020 für die Schaeffler AG und den Konzern
- Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 und zusammengefasster Lagebericht 2020 für die Schaeffler AG und den Konzern
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
- Bericht des Aufsichtsrats
- Nachhaltigkeitsbericht
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8
Formular
Weitere Informationen -
Muss die Hauptversammlung in Deutschland nicht zwingend als physische Veranstaltung durchgeführt werden?
Vom Grundsatz ja. Das COVID-19-Gesetz, das am 27. März 2020 verabschiedet und dessen Geltung durch § 1 der Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2021 verlängert wurde, ermöglicht jedoch auch im Jahr 2021 die Durchführung einer Hauptversammlung ohne die physische Präsenz von Aktionären oder ihrer Bevollmächtigten.
Wer ist teilnahmeberechtigt?
An der virtuellen Hauptversammlung können Stamm- und Vorzugsaktionäre selbst teilnehmen (nicht im aktienrechtlichen Sinne) und die gesamte virtuelle Hauptversammlung am 23. April 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) nach Eingabe der Zugangsdaten im Internet verfolgen (www.schaeffler.com/hv), siehe unten. Auch eine Vertretung durch Bevollmächtigte ist möglich. Die näheren Voraussetzungen für die Teilnahme (nicht im aktienrechtlichen Sinne) und die Voraussetzungen für die Stimmrechtsausübung sind in der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung nachzulesen.
Wie kann man sich als Aktionär zur virtuellen Hauptversammlung anmelden?
Die Aktionäre, d. h. die Stamm- und Vorzugsaktionäre, erhalten eine Einladung zur virtuellen Hauptversammlung mit der Tagesordnung der virtuellen Hauptversammlung über ihre Depotbanken zugesandt. Mit einem von der Depotbank beigefügten Antwortblatt hat der Aktionär die Möglichkeit, entweder seine Bank mit der Wahrnehmung seines Stimmrechts (soweit ihm ein solches zusteht) zu beauftragen oder eine Zugangsberechtigungskarte für sich bzw. einen Vertreter bei seiner Depotbank anzufordern. Die Depotbanken werden diese Anforderungen an die von der Schaeffler AG beauftragte Anmeldestelle weiterleiten. Die Einladung zur virtuellen Hauptversammlung wurde am 12. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht und steht seitdem auch auf der Internetseite der Schaeffler AG zum Download bereit.
Wie kann man an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen?
Die Aktionäre der Schaeffler AG können die gesamte virtuelle Hauptversammlung (einschließlich der Beantwortung der rechtzeitig im Wege elektronischer Kommunikation gestellten Fragen und Abstimmungen) am 23. April 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) nach Eingabe der Zugangsdaten im Internet verfolgen (www.schaeffler.com/hv). Erforderliche Zugangsdaten sind neben einem Passwort der Name, Vorname und Wohnort der Person (und bei juristischen Personen oder Personengesellschaften die vollständige Firma und der Firmensitz), auf die die Zugangsberechtigungskarte ausgestellt ist, jeweils so, wie auf der Zugangsberechtigungskarte abgedruckt. Das Passwort wird auf der Zugangsberechtigungskarte abgedruckt, die an alle Stamm- und Vorzugsaktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Teilnahme (nicht im aktienrechtlichen Sinne) an der virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben, rechtzeitig vor Beginn der virtuellen Hauptversammlung versandt wird.
Die Möglichkeit, dass Aktionäre gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der virtuellen Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben, besteht nicht; insbesondere ermöglicht die Liveübertragung keine Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.
Mit wie vielen Stimmen nimmt ein Aktionär an der virtuellen Hauptversammlung teil?
Das Grundkapital der Schaeffler AG ist eingeteilt in 500.000.000 Stammaktien mit ebenso vielen Stimmrechten und 166.000.000 stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der auf die Stückaktien jeweils entfallende rechnerische Anteil am Grundkapital beträgt EUR 1,00. Die Vorzugsaktien haben gemäß § 140 Abs. 1 AktG und auch nach § 140 Abs. 2 Satz 1 AktG in der virtuellen Hauptversammlung kein Stimmrecht.
Kann sich ein Aktionär auf der virtuellen Hauptversammlung vertreten lassen?
Aktionäre, die nicht persönlich an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten (nicht im aktienrechtlichen Sinne), haben die Möglichkeit, Vollmacht zu erteilen. Bevollmächtigt werden können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine andere diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution (sofern diese jeweils Stimmrechtsvertretung anbieten und der Aktionär stimmberechtigt ist) oder ein sonstiger Dritter, z. B. eine persönliche Vertrauensperson, die an der virtuellen Hauptversammlung für einen Aktionär teilnimmt bzw. die Rechte des Aktionärs im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung (insbesondere das Fragerecht) wahrnimmt. Die Bestellung eines Bevollmächtigten sowie der Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können bis zum Tag der virtuellen Hauptversammlung durch Übermittlung in Textform (§ 126b BGB) an die folgende Adresse erfolgen:
Schaeffler AG
c/o Computershare Operations Center
80249 MünchenAm Tag der virtuellen Hauptversammlung können vorgenannte Handlungen mit Bezug zur Vollmacht nur noch an die folgende Adresse erfolgen:
Was machen Aktionäre, die keine Einladung zur virtuellen Hauptversammlung erhalten haben?
Die Depotbanken versenden die Hauptversammlungsunterlagen an die Aktionäre. Die Aktionäre sollten sich daher an ihre Depotbank wenden, wenn sie bis Anfang April noch keine Einladung zu der virtuellen Hauptversammlung erhalten haben sollten. Die Einladung kann zudem unter der Internetadresse www.schaeffler.com/hv und im Bundesanzeiger eingesehen werden.
Was macht ein Aktionär, der sich rechtzeitig zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet, aber keine Zugangsberechtigungskarte erhalten hat?
Um einen rechtzeitigen Erhalt der Zugangsberechtigungskarten zu gewährleisten, werden Aktionäre gebeten, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Nachfragen zum rechtzeitigen Eingang der Anmeldung bei der Anmeldestelle bzw. zum rechtzeitigen Eingang des Nachweises der Berechtigung zur Teilnahme können an folgende Anschrift gerichtet werden:
Schaeffler AG
oder per Telefax unter: oder per E-Mail unter:
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am MainWerden Aktien gesperrt, wenn sich der Aktionär zur virtuellen Hauptversammlung anmeldet?
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme (nicht im aktienrechtlichen Sinne) an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts (soweit ihm ein solches Recht zusteht) als Aktionär in der virtuellen Hauptversammlung nur, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts jeweils wie in der Einberufung ausgeführt ordnungsgemäß erbracht hat. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 2. April 2021 00:00 Uhr (MESZ) beziehen („Nachweisstichtag“). Dies bedeutet, dass Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag um 00:00 MESZ erworben haben, ohne wirksam erteilte Vollmacht nicht an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien.
Kann ich an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen, wenn ich meine Aktien bereits wieder verkauft habe?
Maßgeblich für die Teilnahme ist der Nachweisstichtag, d.h. der 2. April 2021 00:00 Uhr (MESZ), eine rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und eine rechtzeitige Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes (jeweils bis spätestens zum 16. April 2021 24:00 Uhr (MESZ)). Eine danach erfolgte Veräußerung der Aktien hat keinen Einfluss auf die Berechtigung zur Teilnahme.
Wer ist in der virtuellen Hauptversammlung stimmberechtigt?
In der virtuellen Hauptversammlung sind nur die Inhaber von Stammaktien bzw. die von ihnen wirksam Bevollmächtigten stimmberechtigt.
Ihr Stimmrecht können die Stammaktionäre durch Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter ausüben, jeweils in Papierform als auch in elektronischer Form. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter für Stammaktionäre kann das Formular verwendet werden, das Stammaktionäre bei rechtzeitiger Anmeldung und Nachweiserbringung mit der Zugangsberechtigungskarte zur Hauptversammlung erhalten.
Kann ich als Aktionär den Livestream der virtuellen Hauptversammlung vorübergehend verlassen und später wieder weiterverfolgen?
Der Aktionär kann die virtuelle Hauptversammlung auch nur vorübergehend, teilweise oder mit Unterbrechung verfolgen. Es ist zu beachten, dass keine Aufzeichnung der gesamten virtuellen Hauptversammlung erfolgt und vorübergehende Unterbrechungen deshalb nicht nachgeholt werden können.
Bis zu welchem Tag kann ein Aktionär eine Zugangsberechtigungskarte für die virtuelle Hauptversammlung erhalten?
Die Anmeldung des Aktionärs und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, also bis zum 16. April 2021 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Nach ordnungsgemäßer Anmeldung und nach ordnungsgemäßem Zugang des Nachweises der Berechtigung werden automatisch Zugangsberechtigungskarten mit den Zugangsdaten an Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten versendet.
Wo sind die relevanten Unterlagen zur virtuellen Hauptversammlung einzusehen?
Alle Dokumente, insbesondere die Einladung, stehen auf der Website der Gesellschaft unter www.schaeffler.com/hv zur Verfügung. Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden dort auch während der virtuellen Hauptversammlung am 23. April 2021 einsehbar sein.
Wann und wo findet die virtuelle Hauptversammlung statt?
Die virtuelle Hauptversammlung findet am Freitag, 23. April 2021, unter www.schaeffler.com/hv virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Der Aufenthaltsort des Versammlungsleiters ist das Schaeffler-Konferenzzentrum, Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach. Die virtuelle Hauptversammlung beginnt um 10:00 Uhr (MESZ).
Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten an der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.
Wie lange dauert die virtuelle Hauptversammlung?
Die genaue Dauer der virtuellen Hauptversammlung kann nicht vorhergesagt werden. Die virtuelle Hauptversammlung beginnt um 10:00 Uhr (MESZ).
Kann man während der virtuellen Hauptversammlung Anträge stellen oder Wahlvorschläge machen?
Die Gesellschaft führt die virtuelle Hauptversammlung am 23. April 2021 ohne physische Teilnahme der Aktionäre und nur mit Briefwahl und Vollmachtsstimmrecht durch. Dabei entfallen nach der Begründung zum Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (Bundestagsdrucksache 19/18110, Seite 26) alle Antragsrechte sowie das Recht Wahlvorschläge zu machen während der virtuellen Versammlung.
Zugänglich zu machende Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge von Aktionären zu den auf der Tagesordnung stehenden Wahlen müssen der Gesellschaft spätestens am 8. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) unter der nachstehenden Adresse zugegangen sein.
Schaeffler AG
Rechtsabteilung
Industriestraße 1-3
91074 HerzogenaurachAnträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist.
Ist es möglich während der virtuellen Hauptversammlung Fragen zu stellen?
Aktionäre haben ausschließlich die Möglichkeit, ihre Fragen vor der virtuellen Hauptversammlung und bis spätestens 21. April 2021 24:00 Uhr (MESZ) elektronisch unter SchaefflerHV2021-Fragen@computershare.de auf Deutsch einzureichen. Das Fragerecht steht nur Aktionären zu, die sich bis zum 16. April 2021 24:00 Uhr (MESZ) ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben. Es stellt kein Auskunftsrecht dar. Nach Ablauf der Frist und während der virtuellen Hauptversammlung ist das Stellen von Fragen nicht vorgesehen.
Die Beantwortung der Fragen erfolgt „in“ der Versammlung – sofern nicht FAQ schon vorab auf der Website beantwortet sind. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet.
Wichtige Termine für die virtuelle Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. April 2021
- Nachweisstichtag für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung: 2. April 2021, 00:00 Uhr (MESZ)
- Letzter Tag für den Zugang von Tagesordnungsergänzungsanträgen bei Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs 2 AktG, 23. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ)
- Letzter Tag für den Zugang von Gegenanträgen zur Tagesordnung sowie Wahlvorschlägen durch Aktionäre gemäß § 126 AktG und § 127 AktG: 8. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
- Letzter Tag für den Zugang der Anmeldung bei der Anmeldestelle: 16. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
- Letzter Tag für den Zugang des Nachweises der Berechtigung zur Teilnahme: 16. April 2021 (24:00 Uhr)
Wo werden etwaig eingehende Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge bekannt gemacht?
Sofern zulässige und fristgerechte Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung, Gegenanträge oder Wahlvorschläge bei der Gesellschaft eingegangen sind, werden diese ebenso wie eine eventuelle Stellungnahme der Verwaltung hierzu auf unserer Internetseite veröffentlicht. Tagesordnungsergänzungsverlangen werden darüber hinaus im Bundesanzeiger bekannt gemacht und europaweit verbreitet und den Aktionären voraussichtlich zusammen mit der Mitteilung der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung nach § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes übermittelt.
Ist eine Übertragung der virtuellen Hauptversammlung im Internet geplant?
Die Aktionäre der Schaeffler AG können die gesamte virtuelle Hauptversammlung (einschließlich der Beantwortung der rechtzeitig im Wege elektronischer Kommunikation gestellten Fragen und der Abstimmung) am 23. April 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) nach Eingabe der Zugangsdaten im Internet verfolgen (www.schaeffler.com/hv). Die Eröffnung durch den Versammlungsleiter, die Rede des Aufsichtsratsvorsitzenden und die Rede des Vorstandsvorsitzenden werden unter www.schaeffler.com/hv für die interessierte Öffentlichkeit direkt übertragen und stehen auch nach der virtuellen Hauptversammlung im Internet unter der genannten Adresse als Aufzeichnung zur Verfügung.
Gibt es ein vollständiges Protokoll oder eine komplette Video- bzw. Tonaufnahme der virtuellen Hauptversammlung?
Nein, das gibt es nicht. Vom Ablauf der virtuellen Hauptversammlung wird weder ein Wortprotokoll noch eine Video- oder Tonaufnahme angefertigt.