Modulare und skalierbare Systemlösungen für elektrifizierte Antriebskonzepte
Nur über die Elektrifizierung des Antriebstrangs lassen sich die zukünftigen Verbrauchs- und Emissionsziele vollständig erreichen. Deshalb bietet die Sparte E-Mobility Lösungen über die gesamte Bandbreite der Elektrifizierungsmöglichkeiten an – beginnend bei Motor- und Getriebesteuergeräten, über Lösungen zu 48-Volt-Mild-Hybriden und Hochvolt-Plug-in-Hybriden bis hin zum rein elektrischen Fahrzeug mit zentrischer Architektur. Dieses breite Wissensspektrum macht Schaeffler zum kompetenten Partner für die verschiedenen Märkte und Kunden.
Ganzheitliche Systemlösungen für vielzählige Plattformen

Wo immer elektrifizierte Antriebsstranglösungen gebraucht werden, Schaeffler kann zur richtigen Lösung einen wesentlichen Beitrag leisten. Das Produktspektrum ist vielfältig und reicht von kompletten elektrischen Achsen und Hybridantrieben mit Inverter bis zu Baugruppen wie Getrieben, Hochvolt-Elektromotoren für Traktionsantriebe und 48-Volt-Mild-Hybridsystemen. Anwendungsgebiete liegen oft bei den konventionellen Kraftfahrzeugen, aber auch Heavy Duty und Off Roadlösungen sind verfügbar. Globale Aufstellung mit Entwicklung und Produktion garantieren Kundennähe und stets zeitnahe und hochqualifizierte Unterstützung. So leistet Schaeffler einen zukunftsweisenden Beitrag zu emissionsarmer Freude am Fahren.
Umfassende Lösungen in Elektronik und Software-Expertise
Schaeffler bedient externe und interne Kunden mit Elektronik- und Leistungselektronikprodukten für verschiedene Anwendungen, einschließlich Verbrennungsmotoren und Elektromotoren, Traktion und Ladevorgängen. Ein umfangreiches Portfolio an Softwarefunktionen ermöglicht es, schlüsselfertige Lösungen anzubieten. Darüber hinaus besteht die Flexibilität, Subsysteme oder Komponenten in einem Build-to-Print oder Build-to-Spec-Geschäftsmodell anzubieten.

Fortschrittliche Energieübertragung und intelligente Lösungen

Schaeffler leistet einen wertvollen Beitrag, um Innovation und Elektrifizierung voranzutreiben. Das Produktportfolio ist einerseits spezialisiert saubere Energiesysteme und fortschrittliche Energieübertragung, die den Wandel hin zu umweltfreundlicher Mobilität ermöglichen. Es werden Komponenten und Systeme für die Umwandlung von mechanischer, elektrischer und chemischer Energie geliefert. Andererseits entwickelt Schaeffler intelligente Lösungen für die thermische Steuerung, die eine optimale Leistung und Effizienz unter allen Bedingungen gewährleisten. Es werden integrierte und leistungsstarke Technologien angeboten, die dazu beitragen, Emissionen zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Entwicklung der nächsten Generation von Mobilität zu unterstützen.