Schaeffler auf der automatica 2022 Von Standard-Komponenten bis zur individuellen Lösung: Schaeffler zeigt komplettes Robotik-Portfolio
20.06.2022 | Schweinfurt/München
- Auf der automatica 2022 wird erstmals das komplette Robotik-Produktprogramm von Schaeffler zu sehen sein
- Neu: Antriebskomponenten für die siebte Verfahrachse von Industrierobotern
- Präzisionsplanetengetriebe optional mit Antriebsritzel für Zahnstangenantriebe
Innerhalb nur weniger Jahre hat der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler eines der umfangreichsten Portfolios für die Industrierobotik aufgebaut. Sowohl die aktuellen Innovationen als auch Robotik-Komponenten aus dem Standard-Programm werden vollumfänglich auf der automatica 2022 in Halle B6, Stand 111 ausgestellt. Dazu zählen unter anderem eine PCB-Motoren-Baureihe für Leichtbauroboter und Cobots, zwei Präzisionswellgetriebebaureihen, eine in die Wellgetriebe vollständig integrierte Drehmomentsensorik und natürlich auch Lagerlösungen für Drehgelenke und Getriebe. Neu im Programm sind nun auch innovative Präzisionsplanetengetriebe der Baureihe PSC für Industrieroboter mit Traglasten bis zirka 100 kg, die optional auch mit einem Antriebsritzel für Zahnstangenantriebe ausgestattet werden können.
Baukasten für die siebte Achse von Industrierobotern
Während für Leichtbauroboter und Cobots von Schaeffler bereits Range Extender als komplett konfektionierte siebte Achse angeboten werden, fehlte für Industrieroboter noch ein entsprechendes Angebot. In der Praxis werden diese Linearachsen überwiegend individuell konstruiert. Schaeffler bietet hierfür einen Baukasten mit allen benötigten Antriebskomponenten, wie z. B. Linearführungen als Kugel- oder Rollenumlaufeinheiten mit umfangreichem Zubehör, optional aufrüstbar mit Schaeffler DuraSense zur Zustandsüberwachung oder automatischen, bedarfsgerechten Minimalschmierung. Ergänzt wird das Programm für die siebte Achse mit Komponenten und Systemen aus dem Lifetime Solutions-Programm, darunter automatische Schmierstoffgeber der Concept-Reihe, passende Schmierzahnräder für die zuverlässige Schmierung der Zahnstange sowie den neuen intelligenten Schmierstoffgeber OPTIME C1.
Auf der automatica wird auch der Schaeffler Sondermaschinenbau erstmals seine individualisierbaren Fertigungskonzepte präsentieren. Am Stand 307 in Halle A5 werden Lösungen für die Produktion von Morgen gezeigt.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.