Search term

Schaeffler auf der Hannover Messe 2019 (Halle 22 – Stand D43) Innovativ, universell und modular: das neue ProLink Condition-Monitoring System von Schaeffler

Pressrelease Stage Image
Hauptprozessormodul und Erweiterungsmodule werden im Schaeffler ProLink CMS einfach auf die Hutschiene im Schaltschrank montiert. Dank Konfigurationsassistent, Templates und selbstlernender Testphase benötigt der Kunde keine Kenntnisse auf dem Gebiet der Signalerfassung und Schwingungsanalyse.

2019-03-27 | Schweinfurt

  • Neues ProLink Condition-Monitoring-System (CMS) bietet maximal effiziente Anlagenüberwachung
  • Einzigartig: Einsteckbares Feldbusmodul garantiert die Integration in jede Kunden-Infrastruktur
  • Flexible Skalierung durch modularen Aufbau
  • Intuitive Konfiguration mit intelligenten, aggregatspezifischen Templates
  • Universelles Gateway für Industrie 4.0-Lösungen vom Sensor bis in die Cloud

Industrie 4.0-Anwendungen erfordern eine komplexe Vernetzung und ermöglichen intelligente Datenanalysen für mehr Effizienz. Schaeffler hat diese neuen Anforderungen und Möglichkeiten in die neue Generation seines Mehrkanal-Condition-Monitoring Systems voll integriert. Das ProLink CMS eignet sich für die Überwachung kompletter Produktionsanlagen unterschiedlichster Branchen, wie zum Beispiel für die Papier- und Stahlindustrie oder für Werkzeugmaschinen. Der modulare Aufbau, die flexible Integration in bestehende Kundensysteme sowie die mit ProLink CMS qualitativ hochwertige Signalgüte und -analyse bedeuten für den Kunden einfache Handhabung und maximal effiziente Anlagenüberwachung. Über die lokale Nutzung hinaus bietet sich ProLink CMS als Gateway für Industrie 4.0-Lösungen an und macht den Weg frei zu den digitalen Services von Schaeffler.

Kundennutzen im Fokus: Premium-Signalanalyse ohne Expertenwissen

ProLink CMS ist sehr einfach in Betrieb zu nehmen, denn das System erfordert keinerlei Kenntnisse auf dem Gebiet der Signalerfassung und Schwingungsanalyse. Mithilfe des intuitiv bedienbaren Konfigurationsassistenten gibt der Kunde über einen Web-Browser nur grundlegende Daten zu den zu überwachenden Komponenten ein. Intelligente Templates ergänzen bauteilspezifisch alle weiteren Informationen, zum Beispiel für Wälzlager, Motoren und Getriebe, Lüfter und Pumpen. Während der selbstlernenden Testphase im Betrieb definiert ProLink CMS automatisiert für jede Maschine drehzahl- und lastabhängig die Alarmschwellen für bis zu 100 Betriebspunkte. Wie schon vom Einkanal-CMS Schaeffler SmartCheck bekannt, erhält der Kunde mit dem Mehrkanal-System ProLink eine qualitativ hochwertige, frequenzselektive Detektion von Lager- und Getriebeschäden, Unwuchten und vielem mehr.

ProLink CMS besteht aus einem Hauptprozessormodul für die Signalaufbereitung sowie aus unterschiedlichen Signalerfassungsmodulen, zum Beispiel für die Schwingungsmessung mit bis zu 16 Messkanälen. Die Module werden im Schaltschrank einfach auf die Hutschiene montiert. Herausragendes Merkmal des Multikanal-CMS ist die universelle Integrationsfähigkeit in die Kunden-Infrastruktur mit Hilfe eines einsteckbaren Feldbusmoduls. Das System unterstützt OPC/UA und Profinet sowie CC-Link IE. Weitere Feldbus-Protokolle werden folgen.

Vorteil für Serviceprovider und Systemintegratoren: Sie bedienen dank ProLink CMS mit einer einzigen Hardware mehrere Steuerungswelten am Markt. Für die Cloud-Kommunikation wird OPC/UA oder aber MQTT genutzt. Somit ist das Multikanal-CMS bestens für Industrie 4.0-Anwendungen einsetzbar.

Gateway zu digitalen Services von Schaeffler

Der Kunde kann ProLink CMS lokal betreiben und über den Feldbus mit seiner Anlagensteuerung verbinden. Darüber hinaus bietet ProLink CMS die Möglichkeit, die vorverarbeiteten Sensordaten zur spezifischeren Analyse über MQTT an die Schaeffler Service-Plattform zu übermitteln. Über diese Schnittstelle stehen dem Kunden in Zukunft alle digitalen Services von Schaeffler zur Verfügung, wie zum Beispiel der ConditionAnalyzer oder eine Klassierung von Lastkollektiven. ProLink CMS dient dabei als universelles Gateway zur Verbindung der Sensorebene mit der Steuerungs- bzw. Leitebene bis in Cloudanwendungen hinein. Damit ist ProLink CMS für den Maschinen- und Anlagenbau hervorragend geeignet, um branchen- und sogar maschinenspezifische Industrie 4.0-Lösungen zu entwickeln und so eigene Mehrwert-Modelle anzubieten.

Weitere Pressemitteilungen zu den Schaeffler-Neuheiten auf der Hannover Messe finden Sie in der Pressemappe: www.schaeffler.com/pressemappe/hannover-messe

Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Country: Germany

Related media
Downloads

Package (Press release + media)

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept