Suchbegriff

EMO 2019

Schaeffler auf der EMO 2019 in Hannover

Schaeffler präsentierte auf der EMO 2019 in Hannover mechanische Komponenten, elektrische Antriebe und digital unterstützte Lösungen, die in der nächsten Werkzeugmaschinengeneration für deutlich mehr Produktivität, Verfügbarkeit und Qualität sorgen – sei es in Hauptspindeln, Vorschubachsen, Rundachsen oder Drehtischen. Ein Trend setzt sich fort: Schaeffer baut den Anteil sensorisierter Komponenten immer weiter aus.

Themen-Highlights

Das X-life Axial-Radial-Zylinderrollenlager YRTCMA mit lagerintegriertem absoluten Messsystem.

Tischlein deck dich: Baukasten für Rundtische

Ob High-Speed, High-Performance oder High-Precision – dank eines hochspezialisierten Baukastens für Rundtische bleiben bei Schaeffler-Kunden keine Wünsche offen. Die auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittenen Systeme aus Motor, Lager und Messsystem optimieren die Gesamtanlageneffektivität der Werkzeugmaschine.

Download Infografik Baukasten für Rundtische

SpindleSense: Innovatives Überwachungssystem für Spindellager

Die Hauptspindel ist das Herzstück einer Werkzeugmaschine: In ihr versteckt sich die gesamte Leistungsfähigkeit. Die Spindellagerung wiederum zählt zu den am höchsten belasteten Komponenten. Daher verwundert es nicht, dass der größte Anteil an Werkzeugmaschinen-Ausfällen auf defekte Spindeln zurückzuführen ist. Schaeffler löst dies mit dem neuartigen Überwachungssystem SpindleSense.

Aufbau des Überwachungssystems Schaeffler SpindleSense
Aufbau des Überwachungssystems Schaeffler SpindleSense
Ein Baureihe mit drei Performance-Klassen M, HCM, VCM. Eine einfache und sehr effiziente Möglichkeit, die Drehzahleignung und Robustheit der Spindellager den Kundenbedürfnissen anzupassen.
Ein Baureihe mit drei Performance-Klassen M, HCM, VCM. Eine einfache und sehr effiziente Möglichkeit, die Drehzahleignung und Robustheit der Spindellager den Kundenbedürfnissen anzupassen.

X-life-Qualität: Spindellager der M-Baureihe

Die Leistungswerte der Hauptspindel bestimmen die Spindellager. Die FAG-Spindellager der M-Baureihe in X-life-Qualität haben deshalb eine besonders reibungsoptimierte Innenkonstruktion sowie eine große Toleranz gegenüber schnell wechselnden thermischen Betriebszuständen. Die optimierte Konstruktion bewirkt einen deutlich geringeren Anstieg der Lagervorspannung.

Hochleistungswerkstoff Vacrodur

Die Lagerringe der X-life High-Speed-Spindellager der VCM-Variante sind aus dem neu entwickelten Hochleistungswerkstoff Vacrodur gefertigt. Vacrodur ist ein echter Hochleistungsstahl: Dauerfestigkeit, Tragfähigkeit, Lebensdauer – das Material übertrifft in vielen Eigenschaften seine Konkurrenten.

Ein Baureihe mit drei Performance-Klassen M, HCM, VCM. Eine einfache und sehr effiziente Möglichkeit, die Drehzahleignung und Robustheit der Spindellager den Kundenbedürfnissen anzupassen.
Ein Baureihe mit drei Performance-Klassen M, HCM, VCM. Eine einfache und sehr effiziente Möglichkeit, die Drehzahleignung und Robustheit der Spindellager den Kundenbedürfnissen anzupassen.

Schaeffler DuraSense erhöht die Gesamtanlageneffektivität

DuraSense überwacht den tribologischen Zustand der Linearführung auf Basis von Schwingungssignalen. Die Pre-Processing-Unit ist ihr Herzstück: Sie beinhaltet das Schaeffler Wälzlager-Know-how, wertet die Sensorsignale aus und generiert einen aussagefähigen Schmierkennwert. Schaeffler DuraSense sendet bei Überschreitung von Grenzwerten ein Signal an die Maschinensteuerung.

Bewegungstalente: Gelenkarmlager für die Robotik

Steigender Automatisierungsgrad und höhere Stückzahlen setzen eine zuverlässige Robotik voraus. Gelenkarmlagerungen von Schaeffler bestimmen entscheidend die Belastbarkeit, Dynamik und Präzision von Robotern – und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Produktivität.

Download Infografik Gelenkarmlager für die Robotik

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren