Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Germany

 
 
 
 
Clutch release systems

Die LuK Clutch Servo Assistance stellt ein bisher einzigartiges hydraulisches Support-System zur Kupplungs-Pedalbetätigung dar. Heute weit verbreitete Zusatzfedern (z.B. Übertotpunktfeder) am Kupplungspedal, die das Kraftniveau und den Kraftverlauf bei der Pedalbetätigung korrigieren, haben Defizite bei hohen Betätigungskräften und bei der Forderung nach kurzen Betätigungswegen.

Stärken/Highlights:

  • Add-on Lösung mit wenigen Schnittstellen
  • Individuell für verschiedene Modelle adaptierbar durch spezifizierbare Druckschwelle
  • Zuverlässige Reduktion der Pedalbetätigungskraft um bis zu 50 %
  • Neben Einsatz in Pkw auch für Einsatz in Traktoren oder Lkw denkbar
  • Kostengünstige Lösung
  • Wartungsfrei

Das LuK CSA ist momentan auf dem Markt nicht frei verfügbar. Bei entsprechender Projektbeauftragung kann dieses aber jederzeit nach Kundenwunsch entwickelt werden.