Sie bilden zusammen mit FAG-Lagern äußerst zuverlässige Funktionseinheiten. Die Dimensionen entsprechen den aktuellen Wellendurchmessern und Lagergrößen der Reihe 31.. für Trockenzylinder in Papiermaschinen.
Für neue Papiermaschinen mit höheren Geschwindigkeiten und gesteigerter Leistungsfähigkeit wird eine noch längere Verfügbarkeit angestrebt. Wegen oftmals schlechterer Rohstoffqualität sind die Trockensiebe kontinuierlich sauber zu halten. Dies bedingt auch höhere Anforderungen an die Lagergehäuseabdichtung, deren sichere Funktion die Gebrauchsdauer der Lager positiv beeinflusst. Selbst bei Einsatz großer Ölmengen und bei hohen Geschwindigkeiten sollten weder Öl noch Ölnebel austreten.
Die neu konzipierte Gehäuseabdichtung von FAG erfüllt die sehr hohen Anforderungen. Der Nachweis wurde in zahllosen Prüfläufen unter harten Bedingungen mit extremer Wasserbeaufschlagung und Vakuum erbracht.