Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Torsionsdämpfer für Fahr- und PTO-Antrieb

Torsionsdämpfer Fahr-PTO-Antrieb - Details

Grafik Front-/PTO-Dämpfer
 
Front-/PTO-Dämpfer
 
Torsionsdämpfer
 
 

Charakteristik:
Einzelteile aus dem Baukastensystem erlauben eine optimale Anpassung der Kennlinie an die meisten Anwendungsfälle.

Funktion:

  • Dämpfung der Motorungleichförmigkeit
  • Achsversatzausgleich bis zu 0,5 mm

Anwendung:
Fahrzeuge mit im Getriebe integrierter Anfahr und PTO- Kupplung ( „Power Shuttle“, „Powershift“, „CVT“)
Motorleistung bis 200 kW