Beschreibung:
Speziell entwickelte Dämpfer für den Antrieb von Fahr- oder PTO Getrieben. Die Dämpfer werden mit dem Schwungrad verschraubt und treiben die Getriebeeingangswelle an. Im Fall des Fahrantriebs wird immer das gesamte Motordrehmoment über die Druckfedern abgestützt.
Ausführung mit Lagerung einer Gelenkwelle möglich.
Aufgrund spezieller Anforderungen bei PTO Antriebssträngen wird nur das für den lastlosen Betrieb erforderliche Drehmoment über die Federn geleitet. Unter Last ist der Dämpfer überbrückt.