Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Fahrscheibe (gedämpft)

Fahrscheibe gedämpft - Details

 
 
 
 

Charakteristik:
Sanftes Einkuppeln durch die Belagfederung.
Geringe Getriebegeräusche weil der Torsionsdämpfer die Motorungleichförmigkeit ausgleicht.
Gute Lüftung und Kühlung der Kupplung durch die unterbrochene Reibfläche.
Temperaturbeständige Beläge (500°C dauer, 700 °C kurzzeitig)
Der hohe Reibwert der Sinterbeläge erlaubt eine Kupplungsauslegung mit niedriger Ausrückkraft.
Entsprechend dem höheren Verschleißvolumen wird die Lebensdauer verlängert.

Anwendung:
Traktoren mit Trockenkupplung bis 130 kW, Fahr- und PTO Scheiben