Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

ELGES Gelenklager
 
 

Broschüre | 2006-11
Lagerungen in Bauwerken (PBW)
Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil

 
KONTAKT
 

Sie suchen ein passendes Produkt für einen neuen Anwendungsfall oder eine Lösung für ein Problem in einer bestehenden Anwendung?

Anfrage zu einem Anwendungsfall

 
Produkte

X-life ELGES Großgelenklager

Unser Wartungsfreies jetzt mit 25 % längerer Lebensdauer. Für mehr Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit.

ELGES-Großgelenklager. Tragzahlstark, betriebssicher, reibungsarm – auch bei schwierigsten Umgebungsbedingungen: z. B. in Brücken, Stahl- Wasserbauten, Gebäuden, Krananlagen. Unser leistungsfähiger Gleitbelag Elgoglide® garantiert Wartungsfreiheit auf Lebenszeit. Einfach einbauen und vergessen.

Vorteile der X-life Qualität

erhöhte Tragfähigkeit
höherwertige Werkstoffe
hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit des Klebers

  • Das verbesserte ELGOGLIDE sichert längere Gleitwege und damit eine längere Lebensdauer
  • Erhöhter Nutzen in Bezug auf Betriebssicherheit
  • Erweiterter Einsatzbereich und niedrigere Antriebsleistung.

Elgoglide®, ist eine Familie von wartungsfreien Teflon®-Gleitschichten. Für jede Anwendung können wir Ihnen dadurch das passende Lager mit einer auf die Betriebsbedingungen abgestimmten Gleitschicht anbieten.

Elgoglide® -800: Leistungsstärkste Gleitschicht für höchste Flächenpressungen – bis zu 300 MPa dynamisch.

Elgoglide® -600: Für geringe Flächenpressungen – schon ab 1 MPa – und Anwendungen, bei denen minimale Reibung gefordert ist.

Programm

Radial-Großgelenklager:
GE...DW
GE...DW-2RS2

Nenngröße
320 mm bis 1000 mm Bohrung
Kugeldurchmesser
380 mm bis 1160 mm

Axial-Großgelenklager:
GE...AW

Nenngröße
220 mm bis 360 mm Bohrung
Kugeldurchmesser
388 mm bis 575 mm