Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Schrägkugellager
 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2011-03
Zweireihige Schrägkugellager (TPI 213)
in X-life-Qualität

 
KONTAKT
 

Sie suchen ein passendes Produkt für einen neuen Anwendungsfall oder eine Lösung für ein Problem in einer bestehenden Anwendung?

Anfrage zu einem Anwendungsfall

 
Produkte

Zweireihiges X-life Schrägkugellager

 
 
 

Leistungsstarkes Design

Zweireihige Schrägkugellager in X-life-Qualität bieten eine längere Gebrauchsdauer, insbesondere beim Einsatz unter axialen Lastverhältnissen.

Besonders geeignet sind sie daher für den Einsatz in Pumpen, Landmaschinen, für Anwendungen in der Fördertechnik und der Verpackungstechnik sowie in Aufzügen und Kompressoren.

Die technischen Merkmale des neuen zweireihigen X-life Schrägkugellagers im Überblick:

  • Höherer Druckwinkel von 30°
  • Verbesserte Laufbahnoberflächen
  • Höhere Kugelqualität
  • Innovative HRS Dichtung mit axialem Kontakt der Dichtlippe am Innenring
  • Optimierte Z-Deckscheibe
  • P6 Fertigungstoleranzen (Optimierte Welligkeit, Rauheit und Rundheit)
  • Beidseitige Fettbefüllung
  • Robust, zuverlässig und langlebig - der neue Stahlkäfig
  • Reduzierte Reibung - der optimierte Polyamidkäfig
 
Programm
Baureihe Bohrungskennzahl
32 von 02 bis 13
33 von 02 bis 11
 

Zweireihige Schrägkugellager werden serienmäßig mit dem neuen Stahlblechkäfig angeboten. HRS Dichtung, Z-Deckscheibe und Polyamidkäfig (TVH) sind für alle Typen erhältlich. Kundenindividuelle Lösungen auf Anfrage.