Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Mediathek

Publikationen

RSS
Produktkategorie
Branche
Unternehmenskategorie
Medienkategorie
Sprache
Suchbegriff    Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein (Leerzeichen = "Und-Verknüpfung"). Suchbegriffe mit einem Bindestrich sind in Anführungszeichen zu setzen (z.B. "E-Business")
Wenn Sie die korrekte Schreibweise eines Begriffes nicht kennen oder nach Wortfamilien suchen möchten, helfen sogenannte Wildcards (*) als Platzhalter für Silben oder Buchstaben. Wildcards können an beliebiger Stelle gesetzt werden (z.B. Linear*, Rillen*lager), nicht aber an den Wortanfang.
Ansicht
   
Bezugsmöglichkeit

Aktuelle Veröffentlichungen

 
 
[|
|
]
 
 
DRUCKSCHRIFT | 2012-04 | PRZ | DEUTSCH

Radlager für Zweiräder

Unschlagbar zuverlässig und reibungsarm

Egal ob es sich um leistungsstarke Motorräder mit maximalem Fahrspaß oder um eher robuste Zweiräder für den täglichen Gebrauch handelt – der Anspruch der Fahrer ist immer derselbe: An die Umwelt denken und Kraftstoff sparen. Und das auch in einer von Staub und Nässe geprägten Umgebung! Diese scheinbar gegensätzlichen Anforderungen lösen wir mit einem unglaublich einfachen Konzept: Ein neues, extrem robustes Radlager mit 30 % weniger Reibung.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION | 2010-04 | TPI 193 | DEUTSCH

Einreihige Kugelrollenlager

Neue Bauform zwischen Kugel- und Rollenlager

Das einreihige Kugelrollenlager BXRE der Schaeffler Gruppe Industrie stellt eine komplett neue Wälzlager-Generation dar. Diese Bauart verfolgt die einfache wie richtungsweisende Konstruktions-Philosophie, den Standard-Wälzkörper Kugel nur auf das für die Lastübertragung Notwendige zu reduzieren. An beiden Seiten der Kugel wurden deshalb die an der Lastübertragung nicht beteiligten Zonen entfernt. Das Ergebnis ist ein geometrisch neuer, schmalerer Rollkörper als die klassische Kugel, die Kugelrolle.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
BROSCHÜRE | 2009-11 | 999 6002 300 22 61 | DEUTSCH

Zweimassenschwungrad

Technik Schadensdiagnose Spezialwerkzeug/Bedienungsanleitung

Die rasante Entwicklung in der Fahrzeugtechnik hat in den letzten Jahrzehnten immer leistungsstärkere Motoren hervorgebracht – und gleichzeitig ist der Qualitätsanspruch der Autofahrer stetig gestiegen. Durch die Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge und die im Windkanal optimierten Karosserien sind nun aufgrund geringerer Windgeräusche andere Geräuschquellen wahrnehmbar. Aber auch Magerkonzepte und extrem niedertourig fahrbare Motoren oder neue Getriebegenerationen mit dünnflüssigen Ölen tragen hierzu bei.

Herausgeber: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

 
BROSCHÜRE | 2008-08 | 944 1000 230 2179 | DEUTSCH

Riementriebkomponenten

Technische Informationen

Herausgeber: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

 
ANLEITUNG (MONTAGE, BETRIEB) | 2008-04 | MON 42 | 025744100-0000 | DEUTSCH

KIT RWU..-E-OS-410, 420 für RUE..-E (-KT)

Montageanleitung

Lieferausführung kontrollieren, Führungswagen erstbefetten/demontieren, Vorbereitungen für den KIT-Einbau, KIT einbauen, Führungswagen aufschieben, KIT fertig montieren, Führungswagen schmieren, Erstbefettungsmengen

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
 
[|
|
]