Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
 
 

Publikationen

 
 
 
SONDERDRUCK | 2001-04 | TDE | 010119140-0000 | ENGLISCH (US)

Tandem Bearings in Twin Screw Extruder Gearboxes

Modern twin screw extruder gearboxes with a high power density such as those used in the processing of thermoplastic materials are machine elements that must provide a high degree of reliability in operation. The tandem bearings supplied by a well-known rolling bearing manufacturer have been used in harsh environments for decades

  • Seiten: 6
  • Format: DIN A-4
  • Autor: Ernst Bezenka

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG


 
SONDERDRUCK | 2001-04 | TDE | 010118977-0000 | DEUTSCH

INA-Tandemlager in Doppelschnecken-Extrudergetrieben

Moderne Doppelschnecken-Extrudergetriebe mit hoher Leistungsdichte, wie sie vor allem zur Verarbeitung thermoplastischer Kunststoffe eingesetzt werden, verlangen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit der Maschinenelemente. Ein solches Maschinenelement ist seit Jahrzehnten unter rauesten Bedingungen im Einsatz: Das INATandemlager.

  • Seiten: 6
  • Format: DIN A-4
  • Autor: Ernst Bezenka

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG