Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Fahrräder & Sportgeräte

Publikationen

RSS
Medienkategorie
Sprache
Suchbegriff    Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein (Leerzeichen = "Und-Verknüpfung"). Suchbegriffe mit einem Bindestrich sind in Anführungszeichen zu setzen (z.B. "E-Business")
Wenn Sie die korrekte Schreibweise eines Begriffes nicht kennen oder nach Wortfamilien suchen möchten, helfen sogenannte Wildcards (*) als Platzhalter für Silben oder Buchstaben. Wildcards können an beliebiger Stelle gesetzt werden (z.B. Linear*, Rillen*lager), nicht aber an den Wortanfang.
Ansicht
   
Bezugsmöglichkeit

Aktuelle Veröffentlichungen

 
 
 
 
Paliers lisses INA en composite métal/polymère durée de vie élevée – faible frottement – économiques
BROSCHÜRE | 2010-07 | PGL | 036889482-0000 | FRANZÖSISCH

Paliers lisses INA en composite métal/polymère durée de vie élevée – faible frottement – économiques

Les nouveaux paliers lisses INA en composite métal/polymère permettent de réaliser des solutions économiques dans de nombreuses applications pour l’industrie et l’automobile. Ils sont particulièrement performants pour des mouvements oscillants et permettent d’atteindre une durée de vie largement plus élevée que celle des paliers réalisés dans des matières conventionnelles. De plus, tous les nouveaux paliers lisses sont exempts de plomb et donc écologiques.

Herausgeber: Schaeffler France SAS

 
“Advanced by FAG” – Improved smooth running for skaters
BROSCHÜRE | 2010-06 | FSL | ENGLISCH

“Advanced by FAG” – Improved smooth running for skaters

The main aspects of a bearing that interest skaters are: - How fast is the bearing? - How long will it last? - How does it react to environmental influences? - How heavy is it?

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
BROSCHÜRE | 1997-02 | PFT | 000307335-0000 | ITALIENISCH

Competenza nella meccanica di precisione

Gli elementi macchina di minimo ingombro appartengono alla nostra tradizione. Già il primo prodotto INA, la rivoluzionaria gabbia a rullini, riduceva l’ingombro radiale di un supporto volvente a livello dei cuscinetti a strisciamento e la linea guida dell’evoluzione dei nostri prodotti è stata spesso quella di renderli sempre più piccoli ed efficienti.

Herausgeber: Schaeffler Italia S.r.l.