Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Tretlager

FAG-Tretlager sorgen im Fahrrad für einen störungsfreien und ruhigen Lauf, auch nach jahrelangem Betrieb.

Die Lager arbeiten bei allen Witterungsverhältnissen zuverlässig. Auch stärkere Belastungen, die z. B. durch kraftvolle Tretbewegungen oder höheres Körpergewicht entstehen, beeinflussen die Leistungsfähigkeit der Tretlager nicht.

FAG-Tretlager besitzen:

  • ausgereifte, hochwirksame Abdichtungen
  • hochpräzise, belastungsfähige mechanische Komponenten
  • Lebensdauerbefettung
  • gute Leichtlaufeigenschaften

Zusätzlich zur langen Lebensdauer des Lagers bewirken diese technischen Merkmale auch einen präzisen, gleichmäßigen und ruhigen Lauf.

Angeboten werden die Lager mit JIS & ISO Vierkant Standard und allen gängigen Spindellängen für Fahrräder mit BSA-Gewinde. Ebenfalls im Lieferprogramm: die THO-Version zum Einpressen in den Achslängen 119 und 127 mm in ISO und JIS.

Das Tretlager ist eine komplette, leicht zu montierende Einheit, die eingedrückt oder eingeschraubt werden kann.