Druckschrift | 2007-02
Optimierte Lagerung stoppt vorzeitigen Lagerausfall im Vertikalsortierer „Spectro Screen 23D“
In der Stoffaufbereitung werden Vertikalsortierer zur Reinigung der Papierstoffsuspension eingesetzt. Die Suspension durchströmt ein zylindrisches Sieb von innen nach außen. Von innen wird das Sieb durch einen Rotor freigehalten. Die Rotorlagerung ist vertikal angeordnet.
Dadurch tritt für das untere Festlager eine hohe Axialkraft auf, die von einem Vierpunktlager aufgenommen wird. Radial wird die Welle durch zwei Zylinderrollenlager geführt. Fettschmierung ist für diese Anwendung vorgegeben.