Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
KONTAKT
Nadelgelagerte Stütz- und Kurvenrollen

Verbessertes Dichtungskonzept

Kunststoff-Axialgleitscheibe

Die neuartige Kunststoff-Axialgleitscheibe erfüllt zwei Funktionen:

  • mehrstufige Abdichtung
  • verbesserter axialer Anlauf
 
 

Mehrstufige Abdichtung

  • Spaltdichtung (1)
  • Lippendichtung (2)
  • Axialfederdichtung (3)
 
 

Axialer Anlauf

Verbesserter axialer Anlauf

  • durch optimale Geleitpaarung mit günstigen Reibungskoeffizient und geringem Fettverbrauch
 
Gebrauchsdauer

Der verbesserte axiale Anlauf erweitert die durchschnittliche Gebrauchsdauer des Lagers unter Winkelfehlereinfluß. Die bisherige Ausführung ohne Axialgleitscheibe erreicht weder mit noch ohne Nachschmierung die durchschnittliche Laufzeit der erstbefetten, nicht nachgeschmierten "Hauptrolle" mit Axialgleitscheibe.

  • ohne Nachschmierung (1)
  • mit Nachschmierung (2)
  • ohne Nachschmierung (3)

  • Mit Kunststoff-Axialgleitscheibe (A)
  • Ohne Axialgleitscheibe (B)

y: durchschnittliche Laufzeit [%]  
 


y: durchschnittliche Laufzeit [%]
Temperaturverhalten

Eine Auswertung der Temperaturverläufe der verkippten Lager zeigt, dass die bisherige Ausführung ohne Axialgleitscheibe bis zu ihrem Ausfall ihr Temperaturniveau hält. Bei der neuen "Hauptrolle" mit Kunststoff- Axialgleitscheibe sinkt nach einer Einlaufphase das Temperaturniveau auf einen niedrigeren Wert ab. Dadurch wird weniger Fett beansprucht und die Gebrauchsdauer verlängert.

  • mit Kunststoff-Axialgleitscheibe (A)
  • ohne Axialgleitscheibe (B)