Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN
 
KONTAKT
Anwendungen

Bestücken

 
 
 

Schnell und haargenau. Stück für Stück

Chips, Wiederstände, Kondensatoren, Transistoren - Bauelemente, die zum Teil nur wenige Zehntel Millimeter groß sind. 120 000 BE/h schaffen moderne High-Speed-Bestückungssysteme. Und 2 000 fertige Leiterplatten verlassen die Fertigungslinie in jeder Stunde - Stück für Stück ein Meisterwerk an Präzision.

Logisch, dass alle Bewegungen in diesem Prozessextrem präzise und sicher gelagert werden müssen. In allen Achsen. Zum Beispiel in x- und y-Richtung mit der wartungsarmen, vierreihigen Kugelumlaufführung KUVE.

Für hochgenaues Positionieren eignet sich auch die Miniatur-Flachkäfigführung RWS von INA/HYDREL. Damit bekommen Sie eine wirtschaftliche Konstruktionslösung, die genau auf den begrenzten Hub beim Bestückungsvorgang zugeschnitten ist. Ein Schienensystem mit dazwischen angeordneten Zylinderrollenflachkäfigen ermöglicht haargenaue, reibungsarme Bewegungen. Durch kleinsten Abstand zwischen den bewegten Teilen (Spaltdichtungen) sind zusätzliche Abdichtungen meist überflüssig. Extrem leichtgängig, hochbelastbar und hochsteif sowie von langer Lebensdauer - so empfiehlt sich diese Führung für Ihre Productronic-Anwendungen.