Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Rohstoffgewinnung und -verarbeitung

Publikationen

RSS
Medienkategorie
Sprache
Suchbegriff    Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein (Leerzeichen = "Und-Verknüpfung"). Suchbegriffe mit einem Bindestrich sind in Anführungszeichen zu setzen (z.B. "E-Business")
Wenn Sie die korrekte Schreibweise eines Begriffes nicht kennen oder nach Wortfamilien suchen möchten, helfen sogenannte Wildcards (*) als Platzhalter für Silben oder Buchstaben. Wildcards können an beliebiger Stelle gesetzt werden (z.B. Linear*, Rillen*lager), nicht aber an den Wortanfang.
Ansicht
   
Bezugsmöglichkeit
 
 
 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units Black Series
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION | 2012-02 | TPI 219 | 036926418-0000 | ENGLISCH

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

Black Series

The new radial insert ball bearing and housing units FAG Black Series from Schaeffler Group give easy mounting, smooth running and high reliability and thus allow particularly economical bearing arrangements. The dimensions of the FAG housings, made from flake graphite cast iron and with a primer paint coating, conform to JIS B 1559. These single piece cast housings can support moderate to high radial and axial loads. The radial insert ball bearings have basic protection against corrosion due to the Durotect® coating. The bearing units are particularly suitable for applications with moderate to high loads.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG