Die Schaufelradbagger bei RWE Power am Niederrhein sind die größten Bagger der Welt. FAG liefert Lager sowohl für die Getriebe als auch für die Schaufelradwelle.
RWE Power Bagger 291
Geteilte Pendelrollenlager
Geteilte Pendelrollenlager sind bei der Lagerung von Schaufelradwellen üblich. Das ermöglicht sehr kostensparende Konstruktionen. Durch den schnellen Lageraustausch werden die Wartungskosten gesenkt und Anlagenstillstände drastisch reduziert.
Geteilte Zylinderrollenlager
Bei vielen Schaufelradbaggern sind die Getriebe für den Schaufelradantrieb direkt auf der Schaufelradwelle gelagert. Durch die angeschmiedeten Flansche ist eine Montage nur mit geteilten Zylinderrollenlagern möglich.