Anleitung (Montage, Betrieb) | 2007-09
Axial-Radiallager mit integriertem Winkel-Mess-System (MON 18)
Inbetriebnahme- und Diagnoseanleitung
Software | 2009-02
Inbetriebnahme- und Diagnosesoftware für MEKO und SRM (3.2)

Technische Produktinformation | 2007-04
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten (TPI 103)
Einbau- und Wartungsanleitung
INA-Rundtischlager der Baureihen YRT + RTC sind einbaufertige Einheiten mit abgestimmter Vorspannung für höchste Genauigkeit, Steifigkeit und Tragfähigkeit im Schwenkachsenbereich. Neben den klassischen Lagerlösungen finden Sie im INA-Programm das Axialschrägkugellager ZKLDF, das sich besonders durch geringes Reibmoment und höchste Drehzahlen abhebt.
Neu im Programm der INA ist das alles vereinende Rundtischlager der Baureihe YRTspeed. Dieses Lager ist prädestiniert für den Einsatz mit Direktantrieben. Es besitzt neben seinen hervorragenden dynamischen Eigenschaften auch eine erhöhte Steifigkeit und Tragfähigkeit. Informieren Sie sich zu den technischen Details folgender INA-Lager und -Baueinheiten für Rundachsen in der Werkzeugmaschine.