Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Werkzeugmaschinen

Publikationen

RSS
Medienkategorie
Sprache
Suchbegriff    Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein (Leerzeichen = "Und-Verknüpfung"). Suchbegriffe mit einem Bindestrich sind in Anführungszeichen zu setzen (z.B. "E-Business")
Wenn Sie die korrekte Schreibweise eines Begriffes nicht kennen oder nach Wortfamilien suchen möchten, helfen sogenannte Wildcards (*) als Platzhalter für Silben oder Buchstaben. Wildcards können an beliebiger Stelle gesetzt werden (z.B. Linear*, Rillen*lager), nicht aber an den Wortanfang.
Ansicht
   
Bezugsmöglichkeit
 
 
 
SONDERDRUCK | 2008-03 | SSD 10 | 036292567-0000 | DEUTSCH

Kompetenz schafft Sicherheit

Vorsprung bei Rundachsen durch Erfahrung, Simulation, Berechnung, Versuch

Lager für Rundtische müssen eine ganze Reihe spezifischer Anforderungen erfüllen, um lange wirtschaftlich und betriebssicher zu arbeiten. Darum ist auch nicht jedes Lager für diesen komplexen Anwendungsbereich geeignet. Ein auf den ersten Blick gleichwertiges Produkt kann sich erfahrungsgemäß sehr schnell zum Gegenteil von dem entwickeln, als das es ursprünglich geplant war. Für den Betrieb heißt das im schlimmsten Fall ungeplante Stillstandzeiten und teilweise hohe Kosten für Reparaturen. Nicht selten muss das Lager auch gegen eines getauscht werden, das die Anforderungen besser erfüllt. Dabei sind dann zusätzlich hohe Aufwände nötig, da meist noch in die Anschlusskonstruktion eingegriffen werden muss.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG