Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Laufrollen

Lange Schmierintervalle: nadelgelagerte Kurvenrolle KR..-PPA mit neu entwickelter Dichtung
 
Besonders tragfähig: Stützrolle PWTR mit großem Fettreservoir
 
Reibungsarmer Lauf und sehr lange Wartungsintervalle – die Laufrolle LR52
 
 

Höhere Sicherheit durch technische Überlegenheit

Deutlich überlegen gegenüber herkömmlichen Komponenten sind die INA-Laufrollen mit optimiertem Außenprofil. Die Hertzsche Pressung an der Kontaktstelle bleibt mit und ohne Verkippungen immer geringer als bei konventionellen Rollen. Dies verringert den Verschleiß der Gegenlaufbahn.

Laufrollen als Wirtschaftsfaktor

Durch ihre vielen technischen Vorteile können unsere Laufrollen beispielsweise in Abfüllanlagen zu einem Wirtschaftsfaktor für den Maschinenbetreiber werden. Sie beanspruchen wenig Bauraum, laufen verschleißarm und zuverlässig. Dank ihrer großen Fetträume und einer besonders wirksamen Abdichtung muss nur selten nachgeschmiert werden. Der Anwender spart Wartungsaufwand, die Kosten sinken.

Hightech-Konzepte

Auch für extreme Umgebungen wie hohe Luftfeuchtigkeit oder ständige Wassereinwirkung können wir Ihnen etwas Passendes bieten. So können Laufrollen werkseitig mit der Spezialbeschichtung Corrotect® versehen werden. Oder vielleicht interessiert Sie ja eines unser Hightech-Laufrollen-Konzepte auf Basis des neuen Hochleistungs-NIRO-Stahls Cronitect?

In Verbindung mit Keramikkugeln werden damit auch schwierigste Anwendungen mit Medienschmierung bis hin zum Trockenlauf beherrschbar. Die gegenüber herkömmlichen NIRO-Wälzlagerstählen deutlich gesteigerte Korrosionsbeständigkeit bringt dem Anwender dieser innovativen Laufrollen eindeutige wirtschaftliche Vorteile. Ebenso sollten wir ins Gespräch kommen, wenn Sie eine Lager-Lösung suchen, bei der die Verschleißfestigkeit von Laufrollenmantel und Kurvenlaufbahn entscheidend verbessert sind ...