![]() Spannlager sind auch in Hochtemperatur-Ausführung (bis 250 °C) erhältlich
![]() Korrosionsgeschütztes Spannlager mit Corrotect®-Beschichtung
![]() Stehlagergehäuse aus Grauguss mit Corrotect®-beschichtetem Spannlager
![]() Lebensmitteltauglich: Korrosionsgeschützte Spannlager mit Steh- und Flanschgehäusen aus Kunststoff
|
Robust und wirtschaftlich: Spannlager und Gehäuseeinheiten aus Grauguss, Stahlblech, Kunststoff Moderne Gehäuseeinheiten ähneln sich oft wie ein Ei dem anderen. Der gleiche Wälzlagerstahl oder Grauguss, ähnliche Käfige und Gehäuseformen, Baureihen nach DIN- oder JIS-Norm ... Doch die Unterschiede liegen im Detail. Robust und verzinkt: Unser dreiteiliges Dichtungskonzept Aus den Komponenten "Außenkappe – Dichtlippe – Innenkappe" haben wir ein einzigartiges System von Dichtungen entwickelt, das nahezu alle Betriebs- und Umgebungsbedingungen abdeckt. Die Vorteile auf einen Blick:
Langlebig und korrosionsgeschützt durch NIRO-Stahl und Corrotect® Für hohe Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit sind Spannlager aus hochlegiertem, nichtrostendem Wälzlagerstahl erhältlich. Diese sind besonders dann unverzichtbar, wenn mit Kontakt zu Lebensmitteln gerechnet werden muss. Eine preisgünstige Alternative zu Lagern aus NIRO-Stählen sind Spannlager mit der Spezialbeschichtung Corrotect®. Flexibel und bewährt: Befestigungsarten Bei INA-Spannlagern haben Sie unter fünf Befestigungsarten die Wahl. Standard sind die Methoden über Exzenterspannring oder Gewindestifte, mit denen die Montage einfach und kostengünstig vonstatten geht. Vielfältig und wirtschaftlich: Spannlager in NIRO-Stahl-Ausführung der verschiedenen Bauarten lassen sich kombinieren ... ... mit Stehlagergehäusen
... mit Flanschgehäusen
Praktisch für jeden Anwendungsfall können wir Ihnen die passende Gehäuseeinheit liefern. Die Vorteile für Sie liegen auf der Hand:
|