Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Landtechnik

Publikationen

RSS
Medienkategorie
Sprache
Suchbegriff    Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein (Leerzeichen = "Und-Verknüpfung"). Suchbegriffe mit einem Bindestrich sind in Anführungszeichen zu setzen (z.B. "E-Business")
Wenn Sie die korrekte Schreibweise eines Begriffes nicht kennen oder nach Wortfamilien suchen möchten, helfen sogenannte Wildcards (*) als Platzhalter für Silben oder Buchstaben. Wildcards können an beliebiger Stelle gesetzt werden (z.B. Linear*, Rillen*lager), nicht aber an den Wortanfang.
Ansicht
   
Bezugsmöglichkeit

Aktuelle Veröffentlichungen

 
 
 
 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units Black Series
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION | 2012-02 | TPI 219 | 036926418-0000 | ENGLISCH

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

Black Series

The new radial insert ball bearing and housing units FAG Black Series from Schaeffler Group give easy mounting, smooth running and high reliability and thus allow particularly economical bearing arrangements. The dimensions of the FAG housings, made from flake graphite cast iron and with a primer paint coating, conform to JIS B 1559. These single piece cast housings can support moderate to high radial and axial loads. The radial insert ball bearings have basic protection against corrosion due to the Durotect® coating. The bearing units are particularly suitable for applications with moderate to high loads.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Paliers lisses INA en composite métal/polymère durée de vie élevée – faible frottement – économiques
BROSCHÜRE | 2010-07 | PGL | 036889482-0000 | FRANZÖSISCH

Paliers lisses INA en composite métal/polymère durée de vie élevée – faible frottement – économiques

Les nouveaux paliers lisses INA en composite métal/polymère permettent de réaliser des solutions économiques dans de nombreuses applications pour l’industrie et l’automobile. Ils sont particulièrement performants pour des mouvements oscillants et permettent d’atteindre une durée de vie largement plus élevée que celle des paliers réalisés dans des matières conventionnelles. De plus, tous les nouveaux paliers lisses sont exempts de plomb et donc écologiques.

Herausgeber: Schaeffler France SAS

 
KATALOG | 2008-12 | PORTUGIESISCH

Catálogo de Produtos Agrícolas

O departamento técnico da Schaeffler Brasil desenvolveu este catálogo de aplicações dos produtos INA & FAG para facilitar sua consulta e pesquisa. O conteúdo deste catálogo é fruto de pesquisas realizadas em oficinas, montadoras, distribuidores, autorizadas e no mercado, podendo assim, apresentar variações e submeter-se a alterações sem aviso prévio. Nosso objetivo é fornecer o maior número de informações, buscando sempre a melhor forma de apresentação. Nosso departamento técnico está a sua disposição para esclarecer dúvidas e ouvir suas sugestões.

Herausgeber: Schaeffler Brasil Ltda.

 
BROSCHÜRE | 1997-02 | PFT | 000307335-0000 | ITALIENISCH

Competenza nella meccanica di precisione

Gli elementi macchina di minimo ingombro appartengono alla nostra tradizione. Già il primo prodotto INA, la rivoluzionaria gabbia a rullini, riduceva l’ingombro radiale di un supporto volvente a livello dei cuscinetti a strisciamento e la linea guida dell’evoluzione dei nostri prodotti è stata spesso quella di renderli sempre più piccoli ed efficienti.

Herausgeber: Schaeffler Italia S.r.l.