Schaeffler bietet eines der weltweit umfangreichsten Zylinderrollenlager-Programme. Von 20 mm bis 4,25 m Durchmesser sind allein 4.500 Grundausführungen verfügbar. Hinzu kommen zahlreiche Sonderlager.
Zylinderrollenlager ohne Außenring
ermöglichen sehr kompakte und hoch tragfähige Planetenradlagerungen. Bei dieser Bauweise laufen die Wälzkörper direkt in der Bohrung des Planetenrads. Die Lager können über Anlaufscheiben und Sicherungsring im Planeten axial fixiert werden.