Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
KONTAKT
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2012-02
Rillenkugellager Generation C (TPI 165)
Einreihig

 
Produktspektrum

FAG-Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager der Generation C

  • äußerst reibungsarm, daher besonders für hohe Drehzahlen geeignet
  • geringe Stoßempfindlichkeit
  • optimiertes Dichtlippenkonzept

Schrägkugellager

  • Anwendung in der Bodenbearbeitung (z.B. Saat- und Pflugscheiben), in Getrieben für Mähbalken und Kreiseleggen
  • für hohe radiale und gleichzeitig axiale Kräfte
  • hohe Kippsteifigkeit bei geringer Reibung

X-life-Vorteil

Durch den von 25° auf 30° erhöhten Druckwinkel im X-life-Design sind die Lager deutlich besser für Axialbelastungen geeignet. Bei einem Betriebsdruckwinkel von > 30° können höhere Axialkräfte aufgenommen werden, und die Lebensdauer erhöht sich signifikant.