Suchbegriff

Hannover Messe 2019

Schaeffler auf der Hannover Messe 2019

Messe-Rückblick

Das war die Hannover Messe 2019

In der Industriesparte von Schaeffler fließen ausgeprägte mechanische Expertise, umfassendes Systemverständnis und jahrzehntelange Erfahrung in der Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen in die Entwicklung aller Produkte und Systeme ein. Welche Komponenten, Systeme und Industrie 4.0-Lösungen Schaeffler dieses Jahr auf der Hannover Messe präsentierte, erklärt Dr. Stefan Spindler, Vorstand Industrie der Schaeffler AG.

Besuchen Sie unseren virtuellen Messestand und erfahren Sie auf einem 360°-Rundgang mehr zu den einzelnen Themen!

360°-Rundgang

Smarte Lösungen von der Komponente bis zur Cloud

Einfach mehr Leistung

„Industrial Intelligence“ hieß das Motto der Hannover Messe 2019. Was das konkret bedeuten kann, konnten Sie live auf unserem Messestand erleben. Zum Beispiel mit smarten Lösungen, die es Ihnen einfach machen, die Leistung Ihrer Maschinen und Anlagen zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken.

Vom einzelnen Wälzlager bis zum einsatzfertigen Industrie-4.0-Paket steckt in jeder Schaeffler-Lösung unsere weltweit einzigartige Expertise. Dabei haben wir immer auch Ihr gesamtes System im Blick, damit Sie von Produkten und Services profitieren, die perfekt in Ihre Anwendungen und Prozesse passen.

Leistungsfähige Lager

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Maschinen. Zum Beispiel mit Wälzlagern aus Hochleistungswerkstoffen.

Mancrodur carbonitriert – Downsizing für Extrudergetriebe

Senken Sie die Betriebskosten in Extrudergetrieben. Unsere Wälzlager aus dem neuen Hochleistungswerkstoff Mancrodur carbonitriert machen das durch deutlich längere Serviceintervalle möglich. Die höheren Tragzahlen der Lager steigern die Leistungsdichte der Getriebe und eröffnen die Option des Downsizings.

Spindellager aus Vacrodur – Höchstleistung für Werkzeugmaschinen

Spindellager mit Ringen aus Vacrodur sind temperaturbeständig bis 400 °C, bei Mischreibung bis zu 25-fach länger einsetzbar und perfekt geeignet für höchste Drehzahlen. Werkzeugmaschinen erreichen damit eine ganz neue Leistungsdimension, mit maximaler Produktivität, Laufzeit und Betriebssicherheit.

Publikation: Vacrodur

Einbaufertige Systeme

Vereinfachen Sie Ihre Montage- und Logistikprozesse. Mit einbaufertigen Systemen für Ihre Anwendung.

Baukasten Rundtischlager/Torquemotor – kostensparende Plug & Play-Systeme

Unsere einbaufertigen Baugruppen für Rundachsen und Rundtische sind in verschiedenen Kombinationen von Torquemotoren und Rundtischlagern erhältlich. Die optimale Kombination wird von den Schaeffler-Ingenieuren kundenindividuell auf die Zerspanungsaufgabe und genau auf die geforderte Präzision und Dynamik abgestimmt.

Publikation: Baukasten für Rundtische

Flanschlager-Gehäuseeinheiten für E-Motoren – kompakte All-in-One-Lösungen

Mit genau aufeinander abgestimmten Flanschlager-Gehäuseeinheiten bieten wir Herstellern von E-Motoren kostengünstige Komplettlösungen aus Rotorlagerung, Schmiersystem, Abdichtung und Gehäuse. Ergänzt mit den optional erhältlichen Schaeffler SmartChecks ist auch die Zustandsüberwachung gleich dabei.

Publikation: Flanschlager-Gehäuseeinheiten für große elektrische Maschinen

Skalierbare Industrie 4.0-Lösungspakete

Optimieren Sie die Wartung und Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Mit erweiterbaren Industrie-4.0-Paketen.

TorqueTracking-System – innovative Überwachungslösung für Verstellgetriebe

Unser TorqueTracking-System ist eine kompakte Lösung zur Erhebung und Vorverarbeitung der relevanten Betriebsdaten von Verstellgetrieben: Drehmoment, Drehzahl, Schwingung und Temperatur. Ausfälle durch Überlast lassen sich damit reduzieren und Vorlaufzeiten für Wartungsarbeiten verlängern.

Mehr erfahren

DuraSense – Profilschienenführungen automatisch perfekt geschmiert

Durch integriertes Condition Monitoring, kombiniert mit automatischer Nachschmierung, sorgt DuraSense für höhere Anlagenverfügbarkeit, planbare Wartung und geringeren Schmierstoffverbrauch. Mit unserem digitalen Service LifetimeAnalyzer lässt sich zudem zukünftig die Restlaufzeit von Linearführungen berechnen.

Publikation: DuraSense für Profilschienenführung

Auf dem Messestand

Einfach mehr Live-Erlebnis

Auf dem Messestand: Einfach mehr Live-Erlebnis

90 % Montagezeit sparen? Wir zeigen live wie es funktioniert!
Es gibt Dinge, die muss man einfach gesehen haben. Zum Beispiel, wie Sie mit dem neuen Abdeckband für Profilschienenführungen 90 % Montagezeit sparen können. Oder wie sich der Fettzustand in Lagern mit dem Schaeffler GreaseCheck überwachen lässt, um Schäden wirksam zu vermeiden. Außerdem live auf unserem Stand: wie Sie mit der OriginCheck App Produktfälschungen auf die Spur kommen. Lassen Sie sich dies und weitere spannende Live-Demonstrationen nicht entgehen. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit unseren Experten. Wir freuen uns auf Sie.

Neuheiten

Einfach mehr Innovation

Neue Verschlusstechnik für Profilschienenführungen – einfach und praxisgerecht montiert

Unser neuartiges Stahl-Abdeckband wird einfach in eine Nut der Profilschiene eingeschoben und mit einer Schraube fixiert. Es ist mehrfach wiederverwendbar und reduziert die Montagezeit bei Inbetriebnahme und Instandhaltung um bis zu 90 %. Und die neuen Verschlussstopfen sind sekundenschnell montiert: einsetzen, einschlagen, fertig!

Publikation: Abdeckband für Profilschienenführungen

Publikation: KA-TN/B Verschlusskappen für Profilschienenführungen

Planetenwälzgewindetrieb – für Linear-Aktoren mit höchster Leistungsdichte

Der Planetenwälzgewindetrieb PWG bietet optimale Voraussetzungen für ein Downsizing von Linear-Aktoren: sehr geringe Gesamtsteigung und eine hohe Anzahl an tragfähigen Wälzkontakten. Schaeffler bietet jetzt elektromechanische Aktoren auf Basis des PWG an.

Publikation: P.ACT Linearaktoren

Publikation: PWG Planetenwälzgewindetrieb

ProLink CMS für die Schaltschrankmontage – nutzbar in jeder Infrastruktur

Schaeffler präsentiert auf der Hannover Messe das neue Condition-Monitoring-System für die Schaltschrankmontage. Ein einsteckbares Feldbusmodul garantiert die einfache Integration in jede Kunden-Infrastruktur. Der modulare Aufbau macht zudem künftige, branchenspezifische Kundenlösungen möglich.

Publikation: ProLink Condition Monitoring mit System

Austauschbare Lagerlösungen – Kostensenker für Getriebebaukästen

Wir bieten für diverse Getriebebaukästen Wälzlager unterschiedlicher Bauart mit identischen Abmessungen an. Die austauschbaren Lager machen eine Vielzahl an Varianten von Zahnrädern, Wellen und Gehäusen überflüssig. Der Vorteil: größere Stückzahlen, geringere Stückkosten und kürzere Lieferzeiten.

Mehr erfahren

Wartungsfreie Lagerkartuschen für Turbokompressoren – Kosten senken, Energieeffizienz erhöhen

Unsere wartungsfreien Lagerkartuschen für Turbokompressoren sind klein, leicht und durch Downsizing sehr energieeffizient. Die einbaufertigen Systeme senken Kosten und eignen sich für viele Highspeed-Anwendungen.

REXS-Getriebe-Modell – schnell und einfach zum digitalen Zwilling

Durch die Integration der neuen Datenschnittstelle REXS (Reusable Engineering eXchange Standard) in Bearinx bietet Schaeffler Getriebeherstellern einen vollständig digitalisierten Datenaustausch für die Produktentwicklungsphase an. Die Entwicklung wird signifikant beschleunigt, der Aufwand für einen digitalen Zwilling sinkt deutlich.

Fallbeispiel Sägewerk

Einfach mehr Zuverlässigkeit

„Plötzlich stand die ganze Anlage still“
Weltweit helfen Produkte von Schaeffler ungeplante Anlagenstillstände zu vermeiden. So auch in Schweden, dem Partnerland der Hannover Messe 2019. Ein Beispiel ist die Überwachung von Aggregaten durch Schaeffler-SmartChecks in einem Sägewerk. „Der Auslöser war ein Ausfall einer unserer Hauptmotoren“, beschreibt der Betreiber Mikael Eriksson den Hintergrund. „Plötzlich stand die ganze Anlage still. So ein Ausfall kostet uns rund 30.000 schwedische Kronen (ca. 2.850 €) pro Stunde. Mit den SmartChecks sehen wir jetzt sofort, wenn etwas nicht stimmt und greifen ein, bevor es Probleme gibt.“ Wie die schwedische Lösung aussieht, zeigen wir anhand eines Exponats auf unserem Messestand.

Weltweit helfen Produkte von Schaeffler ungeplante Anlagenstillstände zu vermeiden. So auch in Schweden, dem Partnerland der Hannover Messe 2019.
Digital Business Solutions

Einfach mehr Online-Lösungen

Digital Business Solutions

Neues PIM-System – die unsichtbare Quelle immer aktueller Daten
Niemand sieht es, aber alle profitieren davon: Unser neues Product Information Management System (PIM) ist eine immer aktuelle Quelle für umfassende Produktdaten, inklusive CAD-Modellen und weiterführenden Informationen. So können wir beispielsweise für die Kataloge unserer Vertriebspartner individuelle Datenexporte bereitstellen.

Schaeffler eCommerce Industrie – Online-Shopping für Direktkunden
eCommerce Industrie ist die neue Einkaufsplattform für Direktkunden, die ersten europäischen Kundengruppen schon zugänglich ist. Rund um die Uhr sind mehr als 40.000 Produkte online bestellbar. Über Preis und Verfügbarkeit hinaus stehen umfangreiche technische Informationen, Leistungs- und CAD-Daten aus unserem PIM-System zur Verfügung.

Schaeffler Store – Evolution des Online-Shops für Vertriebspartner
Die wichtigste Einkaufsquelle für unsere Vertriebspartner hat einen großen Schritt nach vorn gemacht. Mit neuem Design und einfacherer Benutzerführung ist der Schaeffler Store intuitiver nutzbar als je zuvor.

Publikation: eCommerce Industrial

Themen und Messestand

Einfach mehr Information

Pressemappe Hannover Messe 2019

Pressemitteilungen und Multimedia-Inhalte zu den Schaeffler-Themen auf der Hannover Messe finden Sie in unserer Pressemappe.

Pressemappe: Schaeffler auf der Hannover Messe 2019

InnoServPro

Einfach mehr Forschung

Schaeffler unterstützt Forschungsprojekt für höhere Verfügbarkeit
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundforschungsprojekt InnoServPro will verfügbarkeitsorientierte Geschäftsmodelle in der Investitionsgüterindustrie realisieren. Die Grundlage sind innovative Services auf der Basis intelligenter Sensorik und eines durchgängigen Informationsmanagements. Schaeffler ist Konsortialführer und analysiert im Rahmen des dreijährigen Projekts Marktpotentiale und Anforderungen für verfügbarkeitsorientierte Produkte und Services im Investitionsgüterbereich.

www.innoservpro.de

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren