O programa de cálculo FAGMounting Manager é uma ajuda confortável na escolha da montagem correta do rolamento e oferece as seguintes possibilidades:
- Mostra os diversos métodos de montagem mecânica e hidráulica
- Calcula os dados de montagem necessários para a redução da folga radial, deslocamento e pressão inicial
- Fornece sugestões úteis de montagem
- Elabora uma lista com os acessórios e ferramentas necessários
Possibilidades de cálculo para os métodos de montagem:
Rolamentos com furo cônico são montados diretamente no eixo / pino cônico ou montados no eixo cilíndrico com uma bucha de fixação ou desmontagem. O ajuste da folga do rolamento é realizado de modo convencional com ajuda de calibradores ou através do deslocamento axial.
a) Montagem de rolamentos com furo cônico através da medição do deslocamento axial
O rolamento é levado com uma porca hidráulica para sua posição inicial no assento cônico. A requerida pressão inicial definida para cada rolamento é ajustada na porca hidráulica com auxílio de um manômetro digital. Utiliza-se o relógio comparador, montado na porca hidráulica, para medir o deslocamento axial até que a posição final tenha sido atingida no assento cônico.
Este método de montagem:
- reduz e simplifica a montagem de forma considerável
- oferece maior segurança e exatidão
- possibilita a montagem correta de rolamentos vedados
b) Montagem de rolamentos com furo cônico através da medição da redução da folga radial
Ao empurrar o rolamento sobre o assento cônico, o anel interno é expandido e com isso a folga radial é reduzida. Esta redução da folga radial serve como medida da firmeza de assento do rolamento. A medição é realizada com calibrador.