Brochura | 2008-12
BEARINX®-online Shaft Calculation (PBO)
Software de cálculo de alto desempenho da INA e FAG - agora online!
Este serviço é destinado somente para clientes diretos ou representantes INA e FAG
Outras ferramentas de cálculo disponíveis atualmente na internet utilizam métodos muito simplificados. Em muitos casos, a inclinação dos rolamentos, resultante da flexão dos eixos, e os diversos comportamentos à flexão, dos diferentes tipos de rolamento são desprezados. Na maior parte deles, a distribuição interna da carga no rolamento que é determinante para a resistência à fadiga, é estipulada por métodos de aproximação.

Com BEARINX®-online, você poderá determinar os esforços reais, ao mesmo tempo em que poderá considerar as flexões do eixo e o comportamento do rolamento à flexão. E claro, serão realizados cálculos precisos da distribuição interna de carga no rolamento, incluindo a pressão de contato e levando em consideração o perfil do elemento rolante.
![]() Interface
![]() Rolamentos do banco de dados INA e FAG
![]() Representação gráfica da reação no eixo
|
Intuitivo para o usuário Os métodos de cálculo são idênticos aos algoritmos usados no BEARINX®. O BEARINX®-online permite que você realize cálculos para sistemas de eixos que incorporam vários rolamentos no seu local de trabalho. A disposição da tela de trabalho é baseada em Java, com suporte para uma fácil entrada de dados. As representações gráficas dos seus desenhos permitirão a visualização e a verificação dos dados. Os dados e a geometria dos rolamentos, existentes nos catálogos INA e FAG, poderão ser acessados facilmente através de uma base de dados integrada.Os servidores de alto desempenho da Schaeffler realizarão o cálculo. Engenheiros para consulta - ao seu lado Os arquivos gerados no BEARINX®-online são compatíveis com o BEARINX®. Isto facilita a comunicação com nossos engenheiros e previne a duplicação de trabalho. A análise das variáveis de projeto é facilitada através de uma rápida visualização em formato HTML, exibindo a representação gráfica das reações dos eixos e da distribuição interna da carga no rolamento. Um sistema de ajuda eficaz e um tutorial online facilitarão a utilização de todo o potencial do BEARINX®-online. Também está à disposição no BEARINX®-online o suplemento 4 da DIN ISO 281 , que define pela primeira vez um cálculo padrão da vida em fadiga dos rolamentos, utilizando o estado da arte em cálculos computadorizados. |

Intensificação do trabalho em conjunto
Com o BEARINX®-online é possível tomar decisões a tempo sobre qual o rolamento adequado para a aplicação desejada já na fase de desenvolvimento. Assim, além de minimizar o tempo, intensifica o trabalho em equipe.