Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Transmissão variável contínua (CVT)

Conjunto de discos CVT com controle de momento variável

A construção do conjunto de discos LuK com controle variável possibilita o mais alto desempenho e densidade do momento na CVT. O controle é um mecanismo hidro-mecânico para controlar a pressão hidráulica. A disposição direta no fluxo assegura uma reação altamente dinâmica nas alterações do momento, alta confiabilidade e robustez do sistema. A característica do pressionamento é ajustada às necessidades do sistema tribológico dos contatos das correntes e discos cônicos. Esta tecnologia de variado é uma produção em série com 420 Nm de momento.

Pontos fortes/Highlights

  • Característica de pressão sem nível através do momento e transmissão.
  • Carga mínima do variador, corrente, rolamentos, carcaças e sistema hidráulico com alta confiabilidade do sistema.
  • Alta capacidade de momento
  • Grau de atuação optmizada de toda engrenagem