Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Transmissão variável contínua (CVT)

As correntes CVT LuK - um meio de contato da classe extra

A função da corrente CVT é a transmissão de potência de um par de discos cônicos para o outro. A corrente é composta por vários membros que estão conectados móveis um com o outro através de juntas articuladas. Esta construção simples optmizada até o detalhe é a chave para a resistência especial da corrente na atuação do momento de torque.

O que começou na LuK com um único tipo de corrente se desenvolveu hoje para uma família de produtos de correntes. Devido a sua montagem modular a tecnologia de correntes CVT da LuK pode cobrir as necessidades que vão desde os carros pequenos ( a partir de 100 Nm) até a classe superior (claramente acima de 400 Nm) na questão do espaço para montagem e exigências.

Pontos fortes/Highlights

  • Alta capacidade de momento de torque e ao mesmo tempo da grande geometria da engrenagem.
  • Ótimo grau de atuação em todas as transmissões e estados de cargas.
  • Construção robusta comprovada em série.
  • Optmização da acústica através de um ajuste da sequência das juntas.