Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Disco principal (amortecedor)

Detalhes de disco principal (amortecedor)

 
 
 
 

Característica:
Acoplagem macia através das molas.
Baixa emissão de ruído pelo fato do amortecedor de torção compensar a regulagem do motor.
Boa ventilação e arrefecimento da embreagem através da interrupção das superfícies de atrito.
Revestimentos a prova de temperatura (500°C contínuo, 700 °C pouco tempo)
A alta resistência contra atrito dos revestimentos frontais possibilita a disposição da embreagem com baixa força de desengate.
De acordo com o grau de desgaste a durabilidade é maior.

Aplicação:
Tratores com embreagem de funcionamento a seco com até 130 kW, discos PTO.