Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sistema de escolha de produto e consulta

Rolamentos inteiriçosRolos de comando
CONTATO

Consulta de produtos X-life

 

Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?

Consulta para uma nova aplicação

 
Produtos

Rolos-guía PWRT-PWKR na qualidade X-life

Rolamentos inteiriços e rolos de comando agora mais eficientes nas séries PWKR e PWTR. Um suporte robusto com um maior tempo de vida útil.

Os rolamentos inteiriços e de comando são utilizados frequentemente para transmitir cargas radiais elevadas. Como parte do programa X-life, os rolamentos inteiriços e de comando convencem pela maior capacidade de rendimento.

Com a alteração dos materiais e a optimização da geometria do caminho de rolamento do anel exterior, o tempo de vida básico foi aumentado em 30%. A capacidade de carga estática e dinâmica também foi aumentada. Além disso, o perfil exterior optimizado e a qualidade superficial melhorada do anel exterior reduz a tensão no caminho de rolamento. O resultado é um suporte de rolamento robusto com um maior tempo de vida útil e uma maior fiabilidade de aplicação.

Vantagens da qualidade X-life

• Até mais 30% de capacidade de carga estática e dinâmica devido à geometria optimizada do caminho de rolamento.

• Maior capacidade de carga sobre o anel devido à alteração do material dos anéis exteriores.

• Qualidade superficial exterior melhorada, optimizando a estrutura da superfície.

• Protecção contra a corrosão aumentada devido ao revestimento Corrotect®.

Contacte-nos sobre os novos rolamentos inteiriços e de comando X-life PWTR e PWKR.