Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sistema de escolha de produto e consulta

Rolamentos de agulhas
CONTATO

Consulta de produtos X-life

 

Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?

Consulta para uma nova aplicação

 
Produtos

Rolmento de agulhas X-life

Nossos líderes

Rolamentos de agulhas maciços são reconhecidos elementos de máquinas para a contrução com pouco espaço radial, são mancais muito resistentes. Verifique você mesmo a durabilidade na versão X-Life aumentada em 50%.

Longa durabilidade, mais desempenho e poucos custos.

A resistência dos rolamentos X-Life aumentou através da optmização das características da superfície. A resistência pode ser aumentada em 13% em comparação com os outros rolamentos até agora. Através desta resistência optmizada os mancais tem maior durabilidade e não necessitam muito de lubrificação, tem menos atrito e baixa temperatura. Para você isto significa um grau de atuação maior para suas aplicações e uma relação melhor entre preço e desempenho.

O tipo TN com gaiolas também foi optmizado.

Rolamentos que são produzidos com a qualidade X-Life em 2005:

  • RNA
  • NA
  • NK
  • NKI

até com diâmetro externo de 120 mm