Consulta de produtos X-life
Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?
Alta dinâmica, alta resistência, pequeno espaço de montagem, pouca massa em movimento, baixa emissão de ruídos, durabilidade, de baixa manutenção e seguro. Estas exigências são impostas hoje aos guias lineares e podem ser cumpridas através de uma solução completa. Por esta razão a INA solucionou estas funções com o mesmo espaço de montagem com conceitos de guias para guias lineares de esferas:
Alta dinâmica e resistência máxima
Para esta aplicação há as séries de carga pesada KUVE..B e a versão com sistema guia de esferas maciço. Apesar da alta integração funcional, como por exemplo, um reservatório de lubrificante aumentado em 10%, força de avanço uniforme, não somente foi mantida a compactibilidade como também os novos carros guias podem ser utilizados no perfil do trilho.
De baixa emissão de ruídos e altamente dinâmico.
A série com baixa emissão de ruído KUVE..B(KT) se caracteriza através da separação dos corpos rolantes. Assim, graças à esta construção nova a emissão de ruído foi reduzida sensivelmente para cerca de 50% perante ao KUVE ..(B). Ao mesmo tempo o volume do sistema guia pode ser reduzido em cerca de 15% perante a série de carga pesada, por isto a versão KUVE..B(KT) com baixa emissão de ruído é ideal para aplicações nas quais é necessário reduzir o ruído e utilizar em altas velocidades e dinâmica.