Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sistema de escolha de produto e consulta

Rótulas ELGES
 
CONTATO

Consulta de produtos X-life

 

Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?

Consulta para uma nova aplicação

 
Produtos

Rótula grande ELGES X-life

Mais desempenho

As rótulas grandes ELGES na qualidade X-life se caracterizam através de resistência, materiais de alta qualidade e uma resistência contra umidade da cola.

Suas vantagens

O ELGOGLIDE assegura um deslizamento mais prolongada e assim uma maior durabilidade. O usuário tem assim uma utlização maior com relação à segurança, área de aplicação. Isto significa custos mais baixos.

As seguintes séries estão disponíveis com a qualidade X-life a partir de meados de 2004:

Rótulas grandes radiais
GE...DW
GE...DW-2RS2

Tamanhos nominais
320 mm até 1000 mm de perfuração
Diâmetro da esfera
380 mm até 1160 mm

Rótulas grandes radiais
GE...AW

Tamanhos nominais
220 mm até 360 mm de perfuração
Diâmetro da esfera
388 mm até 575 mm