Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
CONTATO

Consulta de produtos X-life

 

Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?

Consulta para uma nova aplicação

 
Produtos

Rolamentos de rolos cilíndricos com o bordo de contacto optimizado

 
 
 
 

O nosso Power Pack com uma maior capacidade de carga axial.

São os rolamentos de rolos cilíndricos apenas parcialmente adequados para transmitir cargas axiais? Esta opinião já não é aplicável ao novo rolamento de rolos cilíndricos X-life com o bordo de contacto melhorado.

Novos métodos de cálculo e métodos de fabrico optimizados tornaram isso possível. A carga axial admissível foi aumentada significativamente, podendo alcançar 60% da carga radial. O binário de fricção sob carga axial reduz-se até 50%.

Vantagens da qualidade X-life

Maior eficiência geral do equipamento

Novas possibilidades de design (redução do tamanho)

Menores custos de funcionamento devido a um baixo consumo de energia

Baixos custos de manutenção

• Menor temperatura do rolamento devido a uma fricção reduzida (o binário de fricção sob carga axial reduz-se em até 50%).

• Maior tempo de vida útil sob cargas axiais.

• Uma maior capacidade de carga axial comparado com os rolamentos standard (a carga axial pode chegar a ser 60% da carga radial).

• Pressão de contacto baixa devido a uma geometria de contacto optimizada.

• Ausência de desgaste dos rolos devido à optimização da formação da película lubrificante.

Contacte-nos sobre os novos rolamentos de rolos cilíndricos X-life da INA com o bordo de contacto optimizado.