Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sistema de escolha de produto e consulta

Rolamentos de esfera de contato angular
 
CONTATO

Consulta de produtos X-life

 

Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?

Consulta para uma nova aplicação

 
Produtos

Rolamento de esferas de contato angular X-life

 
 

Nossa combinação - campeã muldial

Suporta bem as cargas radiais e ao mesmo tempo axiais. Agora com 50% a mais de tempo de utilização em bombas, compressores, turbinas, ventiladores e uma grande quantiade de acionamentos.

O rolamento de esferas de contato angular de uma carreira X-life.

Maior tolerância no perfil das pistas, qualidade da superfície melhorada e procedimentos de fabricação tornam o novo rolamento de esferas de contato angular um produto X-life.

Suas vantagens

  • Mancais com maior desempenho com uma durabilidade muito maior
  • Baixos custos de funcionamento devido ao baixo índice de atrito, baixas temperaturas do rolamento e uma necessidade menor de lubrificação.
  • Movimento com baixa emissão de ruídos.
  • Adequado para altas rotações
  • alta rigidez
  • Em versões universais para a montagem em pares

A novidade é o rolamento de esferas de contato angular com gaiola de chapa de aço assim como um rolamento vedado de um e dos dois lados. Também disponível na versão universal e classe de tolerância P5.

 
Rolamentos que são produzidos com a qualidade X-life
Série Identificação da perfuração
70, 70B até 36
72B até 30
73B até 26
74B até 16