Você quer receber uma oferta?
Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?
Rolamentos de seção fina são altamente preciso, de baixa emissão de ruído e muito resistentes. Estes rolamentos de esferas estão disponíveis em três formas diferentes com um corte transversal extremamente pequeno, normalmente quadrado. O corte transversal permanece constante dentro de uma série, mesmo quando o eixo e a perfuração da carcaça tem diâmetros grandes. Por esta razão, os rolamentos são denominados como Constant Section (CS). Esta característica diferencia os rolamentos de seção fina dos rolamentos convencionais com as normas ISO.
De maneira gradual pode-se selecionar um corte transversal maior e assim pode-se utilizar um rolamento que suporte uma carga maior, sem que o diâmetro do eixo tenha que ser alterado. Com estes rolamentos de seção fina é possível realizar construções extremamente leves e com pouco espaço de montagem.
Rolamentos rígidos de esfera, rolamentos de quatro pontos de contato, rolamentos de esferas de contato angular.
Rolamentos de seção fina estão disponíveis como rolamento rígido de esferas (C), rolamento de quatro pontos de contato (X) e rolamentos de esferas de contato angular (E). Cada uma destas formas existem em várias séries. As séries correspondem aos tamanhos do corte transversal. As esferas são ajustadas às séries.
Os rolamentos rígidos de esferas absorvem cargas radiais e axiais dos dois lados.
Os rolamentos de quatro pontos de contato absorvem cargas radiais e axiais dos dois lados; eles atuam como um rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras.
Os rolamentos de esferas de contato angular podem ser providos com um quantidade optimizada de esferas e tem um ângulo de contato angular de 30°. Eles absorvem forças radiais altíssimas como rolamento rígido de esferas ou com quatro pontos de contato e podem receber cargas axiais de um lado. Os rolamentos de esfera de contato angular podem ser fornecidos também como rolamento ajustados para cumprirem exigências especiais. Esta combinação possuem uma rigidez e resistência claramente bem maior do que as soluções de rolamentos simples.